お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- ケーブル、ケーブルアセンブリ、リード
- 16048Aテストリード、BNCコネクタ〜BNCコネクタボード
16048Aテストリード、BNCコネクタ〜BNCコネクタボード
ユーザー製作のテストフィクスチャ を取り付けることができる測定ポートを4端子対構成で拡張
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
ユーザー製作のテストフィクスチャ を取り付けることができる測定ポートを4端子対構成で拡張
HIGHLIGHTS
Keysight16048A テスト・リードは、測定ポートを4端子対構成に拡張します。このテスト・リードにはBNC(メス)コネクタ・ボードが付いているので、ユーザーが組み立てたテスト・フィクスチャを接続できます。
- 測定器:4192A、4194A(インピーダンス・モード)、4263B、4278A、4279A、4284A、4285A
- 周波数:DC - 15MHz(4285Aの場合、最大30MHz)
- 最大電圧:±40 V peak max (AC+DC)
- 動作温度:0 - 55度
- 使用法:このテスト・フィクスチャを4端子対構成の測定器に取り付けます。
- BNC(メス)コネクタ・ボードが付いているので、ユーザーが必要なテスト・フィクスチャを組み立てることができます。
- ケーブル長:約0.94m(コネクタからケーブルの先端まで)
- 端子接続:BNC、4端子対
- ケーブル先端:BNC(オス)、4端子対
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。