お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
16048Aテストリード、BNCコネクタ〜BNCコネクタボード
ユーザー製作のテストフィクスチャ を取り付けることができる測定ポートを4端子対構成で拡張
ユーザー製作のテストフィクスチャ を取り付けることができる測定ポートを4端子対構成で拡張
HIGHLIGHTS
Keysight16048A テスト・リードは、測定ポートを4端子対構成に拡張します。このテスト・リードにはBNC(メス)コネクタ・ボードが付いているので、ユーザーが組み立てたテスト・フィクスチャを接続できます。
- 測定器:4192A、4194A(インピーダンス・モード)、4263B、4278A、4279A、4284A、4285A
- 周波数:DC - 15MHz(4285Aの場合、最大30MHz)
- 最大電圧:±40 V peak max (AC+DC)
- 動作温度:0 - 55度
- 使用法:このテスト・フィクスチャを4端子対構成の測定器に取り付けます。
- BNC(メス)コネクタ・ボードが付いているので、ユーザーが必要なテスト・フィクスチャを組み立てることができます。
- ケーブル長:約0.94m(コネクタからケーブルの先端まで)
- 端子接続:BNC、4端子対
- ケーブル先端:BNC(オス)、4端子対
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。