Acreditamos que esta é a página você estava procurando.
Veja o resultado da pesquisa ao invés de:
O que você está procurando?
Pesquisas sugeridas
No product matches found - System Exception
Conteúdos correspondents
16048A Test Lead, BNC Connector to BNC Connector Board
Extend the measurement port with a 4-terminal-pair configuration that allows attachment of user-fabricated test fixtures
A partir de
Extend the measurement port with a 4-terminal-pair configuration that allows attachment of user-fabricated test fixtures
HIGHLIGHTS
O cabo de teste 16048A estende a porta de medição com um arranjo de 4 terminais. Ele tem uma placa com um conector BNC fêmea que permite o encaixe em acessórios de teste fabricados pelo usuário.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?