お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Test Fixtures and Test Sets
- 16034Eテストフィクスチャ(SMDコンポーネント)
16034Eテストフィクスチャ(SMDコンポーネント)
1.6(L) x 0.8(W)(mm)の最小SMDサイズでインピーダンス評価を実施
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
1.6(L) x 0.8(W)(mm)の最小SMDサイズでインピーダンス評価を実施
ハイライト
- 測定器:4192A、4194A(インピーダンスモード)、4263B、4278A、4279A、4284A、4285A、4294A、E4980A
- 周波数:DC~40 MHz
- DCバイアス:+/- 40 V ピーク最大 (AC+DC)
- 動作温度:0~55 ℃
- 端子コネクタ:BNC、4端子ペア
- 寸法(約): 128(幅) x 60(高さ)x 71(奥行)mm
- SMDテストフィクスチャの選択表
16034E テストフィクスチャは、SMD コンポーネントのインピーダンス評価用に設計されています。 この治具で評価できるSMDの最小サイズは、1.6(L) x 0.8(W) mmです。
詳細は以下をご確認ください:キーサイトLCR メータ/インピーダンス測定製品アクセサリ
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。