1.6(L) x 0.8(W)(mm)の最小SMDサイズでインピーダンス評価を実施

ハイライト

  • 測定器:4192A、4194A(インピーダンスモード)、4263B、4278A、4279A、4284A、4285A、4294A、E4980A
  • 周波数:DC~40 MHz
  • DCバイアス:+/- 40 V ピーク最大 (AC+DC)
  • 動作温度:0~55 ℃
  • 端子コネクタ:BNC、4端子ペア
  • 寸法(約): 128(幅) x 60(高さ)x 71(奥行)mm
  • SMDテストフィクスチャの選択表

16034E テストフィクスチャは、SMD コンポーネントのインピーダンス評価用に設計されています。 この治具で評価できるSMDの最小サイズは、1.6(L) x 0.8(W) mmです。

詳細は以下をご確認ください:キーサイトLCR メータ/インピーダンス測定製品アクセサリ
 

ご要望、ご質問はございませんか。