検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

USBモジュラーオシロスコープ

これらの省スペースで低価格のモジュールで細部を表示可能

  • 小型で持ち運び可能でありながら、2チャネル、100/200 MHzの帯域幅を装備
  • 32 Mポイントの大容量メモリ、1 GSa/sの高速サンプリングレートを備え、エレクトロニックデザインをより正確に解析可能 
  • USBプラグ・アンド・プレイ機能により、セットアップが簡単
  • 付属のKeysightメジャメント・マネージャ(KMM)ソフトウェアにより、測定の設定/測定データの収集を高速化
  • FFT/波形演算および26種類の内蔵測定により、波形解析を高速化
  • アドバンスドトリガ(エッジ、パルス幅、ビデオラインを含む)

¥ 198,423 参考スタート価格*

モジュール製品を購入する理由

  • 安価、ポータブル/コンパクト
  • USBプラグアンドプレイ機能により簡単にセットアップ
  • 使いやすいソフトウェア
  • 柔軟性の高い拡張 –  スタンドアロン測定またはテストシステムの一部として使用可能
  • 複数の同期測定

製品の比較

製品 帯域幅 最大メモリ長 最大サンプルレート オペレーティングシステム 高度な機能 参考価格*
U2701A USBモジュラーオシロスコープ、100 MHz、2個のアナログチャネル
100 MHz 32 Mpts 1 GSa/s n/a n/a ¥ 198,423
U2702A USBモジュラーオシロスコープ、200 MHz、2個のアナログチャネル
200 MHz 32 Mポイント 1 GSa/s n/a n/a ¥ 243,954

ご利用できるアクセサリ

U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ
U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ
  • 高速USB 2.0、USBTMC-USB488規格(Microsoft® Windows®オペレーティングシステムで使用可能) 
  • ホットスワップおよび自動検出機能により、スタートアップの時間と作業を削減できます 
  • 最大384チャネルまで拡張可能です 
  • オプションのラック・マウント・キットによりラックマウント可能です
U2921A-101 USBセキュア・ケーブル、2 m
U2921A-101 USBセキュア・ケーブル、2 m
  • 2 mのUSBセキュアケーブル

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です