お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5700シリーズ ATEシステム電源
ハイライト
最大1500Wを供給するコンパクトで手頃な価格のシステム安定化電源
キーサイト N5700シリーズはコンパクトな1Uパッケージで低ノイズの電力を供給します。前面から背面に向かって空気が流れるため、自動テスト装置(ATE)ラックの電源の上下に追加のスペースを確保する必要はありません。6〜600Vの出力電圧が選択できます。低電流アプリケーションの場合、750Wモデルを使って1.3〜100Aを供給できます。さらに高電流のニーズでは、1500Wモデルを選択すれば、2倍の電流を供給できます。
- コンパクトな高密度1Uパッケージ
- 最小8mVrmsの低ノイズ出力
- 高度なデバイス保護:過電流、過電圧、電圧不足
- シンプルなフロントパネルの操作 - 電圧/電流用の個々のノブ
- 最新の I/O:USB、LAN (LXI-Core)およびGPIB
- 前面から背面へのエアフローによるラックマウントの簡素化
- 電源の過熱保護
- 高電流用に最大4ユニットまで並列接続が可能
- ユニバーサルACライン電源入力:85~265 Vac
Keysight 安定化電源ページで最新の製品情報をご覧ください。
シンプルなインテグレーション、操作が容易
N5700シリーズは、750W~1500Wの安定化電源を必要とする任意のシステムに、素早く統合できます。真の高さ1Uのデザインにより、この電源の上下に直接機器を設置できます。ユニバーサルACライン電源入力によりスイッチもヒューズの交換も不要です。最新のI/Oまたはアナログプログラミングで自動化が簡単に行えます。動作ステータスを示す明るいフロントパネルにより、一目で適切に動作していることを確認できます。
主な仕様
出力数
1
トータルパワー
750または1500 W
ラックユニット
1
リップルとノイズ
8 mVrms
インタフェース
LAN、USB、GPIB
さらに詳細な仕様を参照しますか?
最適なモデルの検索
前
単出力の760W N5748Aは、ユニバーサルAC電源ライン入力、GPIB、LAN、USB、LXIコンプライアンスに準拠し、出力電圧/電流のアナログ/抵抗制御機能を備えています。
単出力の750W N5749Aは、ユニバーサルAC電源ライン入力、GPIB、LAN、USB、LXIコンプライアンスに準拠し、出力電圧/電流のアナログ/抵抗制御機能を備えています。
小型(1 U)パッケージの750 W/1500 W単出力プログラマブルDC電源で、適切な性能をお手頃な価格で提供します。
N5700シリーズ・システムDC電源は、小型(1 U)パッケージの750 W/1500 W単出力プログラマブルDC電源で、適切な性能をお手頃な価格で提供します。
単出力の720W N5742Aは、ユニバーサルAC電源ライン入力、GPIB、LAN、USB、LXIコンプライアンスに準拠し、出力電圧/電流のアナログ/抵抗制御機能を備えています。
次へ
機能の拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。