這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
N5700 系列 ATE 系統電源供應器
產品特性
高達 1500 W 的直流電源供應器,體型輕巧且經濟實惠
Keysight N5700 系列以 1U 高的輕薄機身提供低雜訊功率。具有前進後出的氣流流通設計,因此放置於自動測試設備(ATE)機架上的電源供應器,無需在上方或下方挪出額外的散熱空間。6 至 600 V 的可選輸出電壓。針對低電流應用,750 W 機型提供 1.3 至 100 A 電流。對於更高的電流需求,1500 W 機型可提供兩倍的電流。
- 小型、高密度的 1U 高機身設計
- 提供最低 8 mVrms 的低雜訊輸出
- 廣泛的裝置保護:電流過大、電壓過大與電壓過低
- 簡易的前面板操作 — 獨立的電壓與電流旋鈕
- 現代化 I/O 介面:USB、LAN(LXI-Core)和 GPIB
- 具有前進後出的氣流流通設計,以簡化機架安裝工作
- 電源供應器過熱保護功能
- 並聯 4 台電源供應器以獲得更高電流
- 通用的交流輸入:85 至 265 Vac
Simple to Integrate, Easy to Operate
Quickly integrate the N5700 Series into any system requiring 750W to 1500W DC power. Its true 1U high design allows mounting of instruments directly above and below this power supply. Universal AC input eliminates switches and changing fuses. Automation is straight forward with modern I/O or with analog programming. Confirm the proper operation with a quick glance at the bright front panel which indicates operating status.
重要規格
Find the Model that's Right for You
EXTEND THE CAPABILITIES
FEATURED RESOURCES
是德科技客服中心提供您需要的協助