ハイライト

測定の信頼性を最大化

Keysight フェムト/ピコアンメータ、およびエレクトロメータ/ハイレジスタンスメータは、クラス最高の測定性能と測定の信頼性を最大化できる今までにない機能を備えています。 フェムト/ピコアンメータとエレクトロメータは、0.01 fA(0.01 x 10‑15 A)の最小電流分解能を備え、事実上、現在から将来にわたる、すべての低電流測定ニーズに適合しています。 エレクトロメータは1,000 Vの電圧供給能力を備え、最大10 PΩ (10 x 1015 Ω)の抵抗測定をサポートします。 フェムト/ピコアンメータとエレクトロメータの両方にバッテリー動作モデルがあり、AC電源雑音の除去が可能で、優れたノイズ・リダクション・レベルが得られ、従来は不可能だった低レベル測定が可能になります。

  • 最大10 PΩ(10 x 1015 Ω)の抵抗を測定
  • バッテリー動作モデルのピコアンメータとエレクトロメータを入手
  • ローレベルの測定時にはAC電源ラインのノイズを除去
  • 数値、トレンドチャート、ヒストグラムなど、さまざまな表示モードをサポートする4.3 インチLCDディスプレイを使用してチャートの結果を解析
  • 内蔵のリアルタイム・ノイズ・モニターを使用して適切な測定値を選択
  • トランジェントデバイスと材料の動作をキャプチャして、迅速な統計解析を実行
  • キーサイトのオプションのセットアップ・インテグリティ・チェッカーを使用して、外部セットアップ(ケーブル、コネクタ、アダプタ、チャンバ)からノイズの原因を特定

主な仕様

最大レンジ

2 pA

電流測定

0.01 fA~20 mA

測定分解能

6 1/2 桁

インタフェース

LAN、USB、GPIB

最大速度

20,000回/s

さらに詳細な仕様を参照しますか?

お知らせ:B2981A、B2983A、B2985AおよびB2987AなどのB2980Aシリーズ フェムト/ピコアンメータ、エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータは、 2021年12月1日をもって販売終了となります。 この製品の最終発注日は2021年11月30日となります。 キーサイトはこの製品に対し、標準5年間、業界最高クラスのサポートを継続します。

自分に合ったモデルを見つける

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか?