B2985A/87Aを使用した正確な高抵抗測定 | キーサイト

アプリケーションノート

はじめに

従来、高抵抗および高抵抗率の測定で正確な結果を得るには、高い専門知識が必要でした。この理由は、主に、微小電流測定はさまざまな環境要因の影響を非常に受けやすいという性質があるからです。誤差の一般的な要因には、漏れ電流、放電電流、吸収電流、テストデバイスのグランド/フローティングの問題、テストデバイスの寸法に起因する環境ノイズなどがあります。

Keysight B2985A/B2987Aエレクトロメータ/ハイレジスタンスメータは、10aA(0.01fA)の優れた最小電流分解能と最大10PΩ(1016Ω)の抵抗測定機能を兼ね備えています。さらに、ヒストグラム/トレンドグラフ表示やわかりやすい測定ナビゲーションなど、測定の信頼性が向上する多くの機能も追加されています。

ヒストグラムおよびトレンドグラフ(ロールビュー)により測定ステータスの概要をすぐに把握でき、テストの問題をすぐに解決できます。測定ナビゲーションの支援機能を使用すれば、初心者でも適切な測定パラメータを設定できます。

この技術概要では、B2985A/87Aにより正確な高抵抗測定を簡単に実行する方法を紹介しています。

注記:B2987Aには充電式バッテリが内蔵されているので、AC電源に接続しなくても使用できます。

Keysight B2985A/87A測定リソース

図1はB2985A/87Aの測定リソースの回路図で、電圧源、電流計、電圧計から構成されています。最初の起動時は、電流計/電圧計の測定コモン(コモン)は電圧源のロー側(Vs Low)に接続されていますが、簡単なコマンドにより、内蔵スイッチ(Vs Low端子接続スイッチ)を使用してVs Low端子を回路のコモンから切断できます。つまり、電圧源(Vs)と電流計/電圧計は、それぞれ独立に使用できます。

注記:測定コモンをフローティングする機能により測定器の柔軟性が向上し、さまざまなアプリケーションに対応できます。

キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!