お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- ビット・エラー・レシオ・テスター
- シリアル・ビット・エラー・レシオ・テスター
シリアル・ビット・エラー・レシオ・テスター
ハイライト
優れたシグナルインテグリティーと解析機能
次世代テクノロジーを開発するには、世界最高クラスのシグナルインテグリティーと解析能力が必要です。キーサイトは、最大40 Gb/sで動作するコンピューター、ビデオ、データ通信、およびテレコムアプリケーションのデジタルインタフェースに対する正確で効率的な特性評価、コンプライアンステスト、および製造テスト用に、シリアル・ビット・エラー・レシオ・テスト(BERT)製品の幅広い選択肢を提供します。キーサイトの革新的なテクノロジーは、どんなに困難な測定の課題にも対応できます。
- 500 MHz ~ 32 GHz
- 統合された解析ソフトウェア
- プログラマブルパターン、コモンストレスパターンの数多くのライブラリ
- マルチBERT測定ソフトウェアを使用した簡単なセットアップ
- 選択可能なパターン長、マークスペース密度比、デジタルエラー挿入
現在のシリアルBERTの機能を拡張
特長/機能の追加により、現在のシリアルBERTシリーズをカスタマイズできます。これらは測定器と同時購入が可能なだけでなく、後から必要に応じて購入することができます。キーサイト製品なら、常に最新機能が利用できるようになります。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。