Testador de taxa de erros de bits (BERT) M8050A

Geração de padrões e detecção de erros para validação digital

Os testadores de taxa de erros de bits (BERTs) da classe XE8 da Keysight são projetados para testes de interface digital de alta velocidade, permitindo caracterizar, validar e testar com precisão os receptores digitais. Os BERTs são instrumentos modulares que consistem em um gerador de padrões, um detector ou analisador de erros e um módulo de recuperação de dados de clock. Utilizados em uma ampla gama de aplicações — incluindo interconexões de data centers, transceptores ópticos, interfaces de memória de alta velocidade e barramentos seriais de última geração — os BERTs da Keysight suportam padrões críticos, incluindo PCIe®, DDR, USB e Ethernet (100G / 400G / 800G / 1,6T). Escolha uma de nossas configurações BERT mais populares com base nas taxas de dados suportadas e codificação de linha ou configure uma específica para as necessidades da sua aplicação.

Taxas de dados rápidas

Oferece geração precisa de padrões, detecção de erros e análise avançada de temporização a 32 Gbaud e acima, garantindo a integridade do sinal em transmissões de alta velocidade.

Design modular e escalável

Permite uma configuração flexível do sistema para atender às necessidades específicas de teste e se adaptar às normas em evolução, taxas de dados mais altas, cobertura de teste mais ampla e testes multicanais.

Conformidade com as normas

Automatiza testes complexos de conformidade de receptores para padrões da indústria, garantindo que os dispositivos atendam às especificações exigidas de desempenho e interoperabilidade.

Processamento de sinal aprimorado

Tecnologias avançadas integradas — desênfase, ISI ajustável, recuperação de clock e equalização — reduzem o tempo de configuração, minimizam a calibração e simplificam os fluxos de trabalho de teste.

prod_image
  • Supported data rates

    32 Gbaud até 120 Gbaud

  • Number of channels

    1 to 2

  • Module type

    Pattern Generator, Error Analyzer

  • Line coding

    NRZ, PAM3, PAM4, PAM6, PAM8

Perguntas frequentes