Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトZA5-class インピーダンスアナライザにはE4990Aシリーズがあります。これらは汎用LCR測定を超え、等価回路モデリング、高周波特性評価、材料検証といった要求の厳しいアプリケーションに対してより深い洞察を提供します。当社のベンチトップおよびハンドヘルドLCRメータと比較して、当社のインピーダンスアナライザは拡張された解析機能と柔軟なバイアスを提供し、複雑な材料の解析やデバイス特性評価に最適です。当社の人気のある構成から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
等価回路モデリング、パラメータ抽出、リミットライン・テストなどの機能により、複雑なコンポーネントや材料の精密な特性評価と詳細な分析が可能になります。
比誘電率、比透磁率、誘電正接の測定機能を内蔵しており、精密な高周波インピーダンス分析が可能で、材料特性評価に最適です。
最大±40 Vおよび±100 mAの安定したDCバイアスを提供し、ダイナミックな実世界の電気的条件を正確に再現することで、徹底的なコンポーネント・テストを実現します。
直感的な10.4インチカラー・タッチスクリーンは、マルチトレース表示、マーカー機能、リミット・テスト、等価回路解析機能を備え、詳細なインピーダンス評価を可能にします。
Maximum frequency
120 MHz ~ 3 GHz
Target DUT
General-purpose device, Material
Type
Impedance Analyzer
E4990A
E4990A インピーダンスアナライザは、部品、半導体、材料の測定において、業界最高の0.045 %(代表値)の基本確度を実現します 。
E4991B
E4991Bインピーダンス・アナライザは、広いインピーダンスレンジにわたって0.65 %の基本確度を備え、材料測定オプションとして温度特性解析を提供します。
E4991B インピーダンス・アナライザは電子部品、半導体デバイス、材料の特性評価・査定に最適なソリューションです。
材料測定オプションは、温度特性解析機能(オプション007)と誘電率と透磁率の直接測定機能(オプション002)を提供します。
プローブステーション接続キット(オプション010)は、最大3 GHzの正確なオンウェーハまたはマイクロ・コンポーネント・インピーダンス測定ソリューションを提供します。
E4991Bは、測定を簡素化し高い信頼性を得るために設計されたさまざまなテストアクセサリをサポートしています。
E4991Bは、研究開発、QA、検査のいずれの場合でも、電子部品、半導体デバイス、および材料の特性評価と評価に理想的なソリューションです。
材料測定の場合、E4991BはN1500A-005材料測定スイートと連携し、フィクスチャのセットアップからレポート生成まで、測定が容易(最大1 GHz)になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
インピーダンス・アナライザは、広範な周波数スペクトルにわたって部品、回路、または材料の電気インピーダンスを測定するために使用されます。固定周波数で動作するLCRメータとは異なり、インピーダンス・アナライザはミリヘルツからギガヘルツまでの周波数スイープを実行でき、デバイスのインピーダンス、位相、および関連パラメータが周波数によってどのように変化するかを捉えることができます。
インピーダンス・アナライザは、電気化学および誘電体解析において不可欠であり、バッテリー、センサー、コーティング、生体医療デバイスに使用される材料の挙動を評価するのに役立ちます。RFおよび高速デジタルアプリケーションでは、信号損失と反射を最小限に抑える上で重要な適切なインピーダンス整合を確保するのに役立ちます。
ネットワーク・アナライザは、特に高周波数において、反射測定(S11)をインピーダンス値に変換することでインピーダンスを測定するために使用できます。これは、アンテナ、フィルタ、または伝送線を解析し、信号挙動がSパラメータの観点から最もよく理解されるRFおよびマイクロ波アプリケーションで一般的に行われます。ネットワーク解析の準備ができており、より広範な信号インテグリティまたは整合作業の一部としてインピーダンスが必要な場合、VNAは便利で効果的なソリューションとなります。
しかし、高精度なインピーダンス測定が必要な場合は、インピーダンス・アナライザがより優れたツールとなります。これは、コンデンサ、インダクタ、抵抗などの受動部品のテストや、材料および電気化学システムの解析のために専用に設計されています。インピーダンス・アナライザは、パラメータを直接測定し、フィクスチャ関連のエラーを排除して精度を向上させる補正機能(オープン/ショート/ロード)を備えています。
インピーダンス測定データは、最適な性能を発揮するために特定の抵抗、静電容量、インダクタンス値を必要とする回路やシステムの設計に役立ちます。無線周波数(RF)デバイスにおいて電力伝送を最大化し、反射を最小限に抑えるには、RFチェーン内の各コンポーネントのインピーダンスを整合させる必要があります。
インピーダンス測定は、特にACまたは高周波アプリケーションにおいて、電気部品が実際の条件下でどのように動作するかを包括的に把握できるため重要です。抵抗単独とは異なり、インピーダンスはデバイスが異なる周波数でどのように応答するかを捉えるため、RF、オーディオ、パワーエレクトロニクス、通信、材料試験における回路の設計とトラブルシューティングに不可欠です。例えば、インピーダンスは伝送線路における信号反射、フィルタや発振器における共振、電力供給システムの効率に影響を与えます。