模擬數百萬個裝置,以對實體、虛擬和 AI 原生網路進行壓力測試

Keysight IxNetwork 軟體提供跨實體、虛擬和雲端環境的全面第 2 層和第 3 層網路驗證。它可透過協定精確模擬擴展到超大規模流量等級,包括軟體定義網路 (SDN)、虛擬私人網路 (VPN)、RoCEv2 和寬頻服務,支援全線速加密和無損 AI 網路測試。IxNetwork 專為下一代資料中心設計,實現無損 RDMA 驗證,支援具有動態金鑰輪換的 MACsec,並模擬壅塞控制以測試 AI 訓練和推論工作負載。跨硬體和虛擬版本的 Python 和 REST API 簡化了 CI/CD 測試自動化。根據協定支援和訂閱類型索取您所需的授權報價。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。

支援超大規模部署

模擬數百萬個流量和路由,以全線速跨實體機箱、虛擬機器和雲端平台,以支援大規模、高傳輸量測試。

逼真的流量模擬

產生真實的第 2 層至第 3 層網路流量,包括加密 VPN、SDN、RoCEv2、壅塞管理和 AI 工作負載模式。

AI 資料中心最佳化

驗證具備零封包遺失 RDMA、MACsec 加密、動態金鑰輪替和 AI 工作負載壅塞情境的無損資料中心網路。

支援自動化

利用一致的 API 和使用者介面,在硬體和虛擬環境中執行自動化測試,加速 CI/CD 工作流程。

產品影像
  • Protocol support

    IxNetwork Base, BGP/BGP+, ISISv4/v6, OSPFv2/v3, RIP/RIPng, MPLS LDP/RSVP-TE, IGMP/MLD/PIM, RFC 2544/2889/3918 QuickTest, Encryption, IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication, SDN, RDMA, RoCEv2, AVB, TSN, VPN

  • License types

    Perpetual, Subscription - 1 year

  • Technology

    Network Infrastructure, AI/ML

  • License options

    Perpetual, Subscription - 1 year

常見問題