コンポーネント評価に最も適した測定器は、以下の4つの要素によって決まります。
- テスト周波数
- コンポーネントのインピーダンス範囲
- 単一ポイント測定と周波数スイープ測定のどちらが必要か
- DCバイアスまたは高いテスト信号レベルが必要かどうか
キーサイトは20 Hz~3 GHzの精密LCRメータおよびインピーダンスアナライザを提供しているため、テストするコンポーネントに最適な測定器を選択できます。
LCRメータとインピーダンスアナライザ:どちらが必要ですか?
LCRメータ:特定周波数での高速かつ高精度な測定に最適です。R&D、受入検査、製造におけるコンポーネント値の検証に最適です。
インピーダンスアナライザ:周波数範囲全体にわたるコンポーネントの動作を理解するのに最適です。共振の検出、寄生成分のモデリング、半導体や材料の評価に最適です。
クイック選択ガイド
- 最大2 MHz、最高の基本精度:精密LCRメータ
- 20 Hz~120 MHzのスイープ分析:インピーダンスアナライザ
- 最大3 GHzのRFコンポーネントおよび材料:RFインピーダンスアナライザ
- 製造における高周波受動部品:RF LCRメータ
汎用コンポーネント評価のベンチマーク。
- 基本精度:0.05%(低・高インピーダンスの両方で優れた再現性を発揮)
- 測定速度:最速5.6 ms
- パラメータ:R、L、C、ESR、Q、D、インピーダンスなど
- テスト信号:最大20 Vrms(拡張DCバイアスオプション付き)
- スイープ: 201ポイント リストスイープ
- 誤差補正: OPEN、SHORT、LOADの各補正、およびケーブル長補正
- 用途: コンデンサ、インダクタ、抵抗器、材料の研究開発および製造測定
1 MHzまでのテストに対応した低価格版もご用意しています。
2 MHzを大きく超える領域での高精度インピーダンス解析。
- 基本精度: ±0.08%(標準 ±0.045%)
- インピーダンスレンジ: 25 mΩ~40 MΩ(10%精度保証範囲)
- DCバイアス: 内蔵、0 V~±40 Vおよび0 A~±100 mA
- 解析ツール: 等価回路解析およびリミットライン試験
- 用途: 共振解析、寄生モデルのモデリング、ならびに部品、半導体、材料の特性評価
RF周波数帯における高精度なインピーダンス解析。
- 基本精度: ±0.65%
- インピーダンスレンジ: 120 mΩ~52 kΩ(10%精度保証範囲)
- オプション: DCバイアス、誘電体・磁性体測定、オンウェーハ測定
- 用途: RFインダクタ、コンデンサ、フェライトビーズ、誘電体・磁性体
製造ライン向けの高速かつ再現性の高い高周波テスト。
- 基本精度: 0.8%
- 用途: チップインダクタ、コンデンサ、その他的高周波受動部品の高速テスト
基本精度のその先へ
基本精度は理想的な条件下で規定されています。実際のアプリケーションにおける精度は、以下の要因にも依存します:
- 被測定デバイス(DUT)のインピーダンス
- テスト周波数および信号レベル
- 印加されるDCバイアス
- テストフィクスチャ、ケーブル長、および温度
低周波部品テスト用の高精度LCRメータの0.05%の基本精度、インピーダンスアナライザによる120 MHzまでのスイープ解析、あるいはRFインピーダンスアナライザによる3 GHzまでのRF特性評価など、どのような要件であっても、キーサイトはR&Dから製造まで、作業のあらゆる段階に対応する高精度インピーダンスソリューションを提供します。