Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os geradores de sinais analógicos da série Pro XG7 da Keysight incluem os geradores de sinais PSG SG6311A, E8257D e E8663D.
Os geradores de sinal analógico da série Pro XG7 da Keysight incluem os geradores de sinal PSG SG6311A, E8257D e E8663D, destinados a aplicações exigentes de calibração, pesquisa e testes de produção. O novo Pro XG7 combina dois canais de RF independentes em um chassi compacto de 2U, com ruído de fase ultrabaixo e potência máxima de saída calibrada de até +22 dBm. Em todo o portfólio, os geradores de sinal Pro oferecem cobertura de frequência de até 67 GHz, extensível a 1,1 THz, com geração de sinais que vão desde tons de onda contínua (CW) até sinais analógicos modulados complexos. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou monte a configuração necessária para sua aplicação. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
Baixo ruído de fase, harmônicos e sinais espúrios garantem testes precisos de circuitos integrados de RF (RFICs), receptores de comunicação e outras aplicações de alta precisão.
Oferece frequência máxima de 67 GHz e até 1,1 THz com um extensor de frequência, permitindo pesquisa e desenvolvimento (P&D) de 6G e testes de radar de frequência muito alta e comunicação via satélite.
Rastreável de acordo com normas nacionais e internacionais, garantindo resultados precisos e repetíveis com erros mínimos, ideal para geração de sinais de precisão em P&D, testes militares e comunicações via satélite.
Teste dispositivos de alta potência e supere as perdas do sistema de teste com a extensão opcional de alta potência, que aumenta a potência máxima de saída para +30 dBm (1 W), reduzindo a necessidade de amplificação externa.
Maximum frequency
20 GHz até 67 GHz
Number of outputs
1 até 2
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-153 dBc/Hz até -143 dBc/Hz
Output power @1 GHz
21 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
7000 µs até 11000 µs
O novo gerador de sinal analógico Pro XG7 oferece capacidade de dois canais, ruído de fase ultrabaixo e potência de saída calibrada de até +22 dBm.
Principais características:
E8257D
E8257D, potência de saída líder do setor, precisão de nível e ruído de fase, com cobertura de frequência de 100 kHz a 67 GHz para testes avançados de RF e radar de micro-ondas.
O Keysight E8257D é um gerador de sinal totalmente sintetizado com alta potência de saída, baixo ruído de fase e capacidade de modulação. As especificações se aplicam a uma faixa de 0 a 55 °C, salvo indicação em contrário, e após um tempo de aquecimento de 45 minutos. Características suplementares, indicadas como típicas, nominais ou medidas, fornecem informações adicionais (não garantidas) a 25 °C, que podem ser úteis na aplicação do produto.
SG6311A
O PSG SG6311A revela o verdadeiro desempenho do dispositivo com pureza de nível metrológico, alimentação limpa e calibrada e dois canais independentes que ampliam a capacidade de teste em uma plataforma compacta de 2U com confiabilidade.
O PSG SG6311A revela o verdadeiro desempenho do dispositivo em teste com pureza de sinal de nível metrológico, ruído excepcionalmente baixo e alta potência de saída calibrada. Seu design compacto de dois canais e sua compatibilidade com ambientes de teste existentes ajudam as equipes a ampliar a capacidade de teste, acelerar a implantação e escalar configurações avançadas de teste com maior confiança e eficiência. O resultado são medições confiáveis, insights mais claros e um progresso mais rápido, desde a avaliação inicial até a implantação.
Aeroespacial e Defesa
Avalie o desempenho do receptor de radar substituindo ou contornando a LO interna por uma fonte externa controlada na frequência e no nível exigidos e, em seguida, repetindo a mesma medição em condições idênticas.
Comunicações sem fio
Gere sinais limpos para testes de receptores 6G utilizando uma fonte de sinal de precisão de nível metrológico.
Aeroespacial e Defesa
Recrie as condições de teste de radiogoniometria com um gerador de sinal analógico de dois canais com estabilidade de fase.
Comunicação sem fio
Gere um sinal portador de RF usando um gerador de sinal de grau metrológico.
Comunicação sem fio
Estabeleça uma referência de RF limpa gerando um sinal controlado com alta potência de saída e baixo ruído de fase.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Comece pela faixa de frequência e pelo nível de sinal exigidos pelo dispositivo em teste (DUT), incluindo as perdas em cabos, comutadores e acessórios. Em seguida, avalie o ruído de fase, os sinais espúrios e a precisão do nível de saída nas frequências de operação. Um baixo ruído de fase e sinais espúrios reduzidos ajudam a evitar que a fonte distorça o comportamento do dispositivo.
Verifique os recursos de modulação, o número de canais de RF independentes e a compatibilidade com automação necessários para a sua configuração. As aplicações de calibração enfatizam a precisão e a estabilidade, enquanto os testes de receptores podem priorizar a pureza espectral e a potência de saída. Compare as especificações em condições operacionais equivalentes, distinguindo as especificações garantidas do desempenho típico.
O baixo ruído de fase reduz o ruído indesejado em torno da portadora, ajudando a distinguir sinais fracos próximos a um sinal mais forte. O ruído de fase excessivo da fonte pode mascarar o comportamento do dispositivo e limitar a faixa dinâmica utilizável da medição.
Um gerador de baixo ruído de fase ajuda a reduzir as limitações relacionadas à fonte em testes de bloqueio de receptores, avaliação de receptores de radar e substituição do oscilador local (LO). Avalie o ruído de fase nas frequências portadoras e nos deslocamentos de frequência relevantes para a sua aplicação. Verifique também os sinais espúrios: trata-se de componentes espectrais discretos indesejados que podem se assemelhar às respostas do dispositivo em teste (DUT) ou obscurecê-las. Ambos afetam sua capacidade de identificar o que se origina no dispositivo.
As principais diferenças são a cobertura de frequência, o número de canais, a potência de saída e o tamanho. O SG6311A Pro XG7 cobre a faixa de 9 kHz a 20 GHz com um ou dois canais de RF independentes em um chassi compacto de 2U. O E8257D é um gerador de canal único com opções de frequência de até 67 GHz, extensível a 1,1 THz em bandas selecionadas com extensores de frequência externos, e potência de saída mais alta de até +30 dBm (1 W).
Considere o SG6311A para medições exigentes com baixo ruído e configurações compactas de dois canais de até 20 GHz.
Considere o E8257D quando precisar de uma cobertura de frequências mais ampla ou de potência de saída superior às capacidades do SG6311A.
Compare o desempenho configurado nas frequências de teste antes de escolher qualquer um dos modelos.
É necessário aumentar a potência de saída quando a fonte não consegue fornecer o nível de sinal necessário ao seu DUT após as perdas no caminho de teste. Cabos, comutadores, divisores e acessórios reduzem a potência que chega ao dispositivo.
Benefícios de uma potência de saída mais elevada
Como escolher
O preço depende do modelo e da configuração, incluindo cobertura de frequência, número de canais, opções de potência de saída e opções de desempenho espectral. As opções de calibração e suporte também afetam o preço total. Uma configuração de 67 GHz, portanto, requer uma cotação específica para o instrumento e as opções de que você precisa.
Selecione o modelo de sua preferência nesta página e clique em “Solicitar cotação”. Inclua sua aplicação de teste, faixa de frequência, nível de sinal necessário no dispositivo, número de canais e quaisquer requisitos relativos ao ruído de fase ou à modulação. Essas informações ajudam a Keysight a recomendar uma configuração e a fornecer o preço para a sua instalação.