John Ma

John Ma

Gerente Geral, Fontes de Sinal

Deva Issa

Deva Issa

Gerente de Marketing de Produto

Andy Ferrara

Andy Ferrara

Engenheiro de Projeto de Micro-ondas / P&D

Brooks Hanley

Brooks Hanley

Engenheiro de Aplicações / Cientista

Webinar | 30 min
Espaço reservado para o webinar XG7

Conheça os engenheiros por trás do Pro XG7

Conheça os bastidores do desenvolvimento do Gerador de Sinais Analógicos Pro XG7 com a equipe responsável por sua arquitetura de RF. Saiba mais sobre as decisões de engenharia, explore os desafios de projeto e veja as medições que relacionam o desempenho da fonte aos testes dos dispositivos. 

Conheça melhor o gerador de sinais analógicos Pro XG7

Conheça mais detalhes sobre como a equipe reprojetou a arquitetura de RF para integrar dois geradores de sinal completos em um chassi compacto de 2U. Explore as medições comparativas de ruído em relação à geração anterior, juntamente com uma demonstração de pulsos nivelados de 20 ns.

 

Datas e horários de exibição na TV local:
Família de geradores de sinal analógico Pro XG7

Conheça o Pro XG7 →

Conheça o novo Pro XG7: sinais com precisão metrológica. Mais canais.

Dois canais de RF independentes em um chassi de 2U, ruído de fase ultrabaixo e potência de saída calibrada de até +22 dBm.

Gerador de sinais analógicos SG6311A Pro

Cobertura de frequência de RF

9 kHz a 20 GHz

Estímulo de RF de baixo ruído

– Ruído de fase de 135 dBc/Hz, típico

Potência de saída calibrada

Até +22 dBm

Densidade de canal duplo

2 canais de RF independentes em 2U

Estímulo de RF mais puro

Minimizar o ruído de fase, o ruído de banda larga e os sinais indesejados para distinguir claramente o comportamento do dispositivo dos artefatos da fonte.

Ruído de fase ultrabaixo

Mantenha a visibilidade para medições de precisão metrológica com ruído de fase típico de –135 dBc/Hz em um desvio de 10 GHz.

Potência de saída calibrada

Alimente dispositivos exigentes e percursos de teste com perdas com potência de saída limpa e calibrada de até +22 dBm em testes exigentes.

4× Densidade de canais

Incorpore dois canais de RF independentes em 2U, oferecendo 4 vezes a densidade de canais de uma configuração equivalente de 8U com dois instrumentos.

Vamos resolver o que está por vir.

Converse com um especialista que saiba o que é necessário.