Noções básicas sobre o analisador de espectro

Baixe o white paper sobre qualificação de fontes de RF

Uma resposta fraca do receptor próxima a uma portadora forte pode ser mascarada pelo ruído gerado pela configuração do teste. Um pico inesperado pode se originar no estímulo, e uma aparente alteração na sensibilidade pode resultar de um nível de entrada não verificado.

Este documento técnico aborda a qualificação de fontes de RF de onda contínua (CW) para receptores de radar e sistemas de teste compatíveis com operações no espectro eletromagnético (EMSO). Ele se concentra no ruído da fonte, no bloqueio do receptor, na substituição do oscilador local (LO), na potência fornecida e no controle de dois estímulos.

  • Mapeie o ruído de fase, o ruído de modulação de amplitude (AM), o ruído de banda larga e os sinais indesejados na sua faixa de observação.
  • Substitua por uma fonte mais limpa ou por um filtro caracterizado para verificar se o ruído da fonte limita a medição.
  • Separar o ruído da fonte do bloqueador da mistura recíproca do receptor, da compressão e do comportamento do controle de ganho.
  • Elabore um orçamento de potência do caminho de sinal e, em seguida, verifique a potência e o espectro no plano de referência do dispositivo em teste (DUT).
  • Caracterizar ambos os caminhos de RF e verificar o isolamento em configurações com dois estímulos.






Vamos resolver o que está por vir.

Converse com um especialista que saiba o que é necessário.