「RFソースの適格性評価」に関するホワイトペーパーを入手する
強い搬送波の近くでは、受信機の微弱な応答が、試験装置によって生じるノイズに埋もれてしまうことがあります。また、刺激信号に予期せぬスパイクが生じたり、検証されていない入力レベルによって、感度が変化したように見えることがあります。
本ホワイトペーパーでは、レーダー受信機および電磁スペクトル運用(EMSO)に対応する試験システム向けの連続波(CW)RF源の適格性評価について解説する。特に、源のノイズ、受信機のブロッキング、局部発振器(LO)の置換、出力電力、および2刺激制御に焦点を当てている。
- 観測帯域に、位相ノイズ、振幅変調(AM)ノイズ、広帯域ノイズ、およびスパーをマッピングしてください。
- よりノイズの少ない信号源または特性が把握されているフィルタに置き換え、信号源のノイズが測定の妨げになっているかどうかを検証してください。
- ブロッカー源によるノイズと、受信機の相互混合、圧縮、およびゲイン制御の挙動とを区別する。
- パスの電力バジェットを策定し、その後、被試験デバイス(DUT)のリファレンスプレーンにおいて電力とスペクトルを検証する。
- デュアル刺激構成において、両方のRF経路の特性を評価し、アイソレーションを検証する。