Grundlagen des Spektralanalysators

HF-Quellenqualifizierung einholen White Paper

Eine schwache Empfängerantwort in der Nähe eines starken Trägersignals kann im Rauschen der Testanordnung untergehen. Ein unerwarteter Störimpuls kann im Stimulus entstehen, und eine scheinbare Empfindlichkeitsänderung kann durch einen nicht verifizierten Eingangspegel verursacht werden.

Das white paper Dieses Dokument behandelt die Qualifizierung von kontinuierlichen HF-Quellen (CW) für Radarempfänger und Testsysteme zur Unterstützung von elektromagnetischen Spektrumoperationen (EMSO). Im Fokus stehen Quellrauschen, Empfängerblockierung, Lokaloszillatorsubstitution (LO), abgegebene Leistung und Zwei-Stimulus-Regelung.

  • Ordnen Sie Phasenrauschen, Amplitudenmodulationsrauschen (AM-Rauschen), Breitbandrauschen und Störsignale Ihrem Beobachtungsband zu.
  • Um zu testen, ob das Quellrauschen die Messung beeinträchtigt, sollte eine sauberere Lichtquelle oder ein charakterisierter Filter verwendet werden.
  • Trennen Sie das Rauschen der Blockierquelle vom reziproken Misch-, Kompressions- und Verstärkungsregelungsverhalten des Empfängers.
  • Erstellen Sie eine Leistungsbilanz des Pfades und überprüfen Sie anschließend Leistung und Spektrum an der Referenzebene des zu testenden Geräts (DUT).
  • Charakterisieren Sie beide HF-Pfade und überprüfen Sie die Isolation in Dual-Stimulus-Setups.






Lassen Sie uns das nächste Problem lösen.

Sprechen Sie mit einem Experten, der weiß, was nötig ist.