John Ma

John Ma

Geschäftsführer, Signalquellen

Deva Issa

Deva Issa

Produktmarketing-Manager

Andy Ferrara

Andy Ferrara

Mikrowellen-Entwicklungsingenieur / Forschung & Entwicklung

Brooks Hanley

Brooks Hanley

Anwendungsingenieur / Wissenschaftler

Webinar | 30 Minuten
Platzhalter für das XG7-Webinar

Lernen Sie die Ingenieure hinter Pro XG7 kennen

Erleben Sie die Entwicklung des analogen Signalgenerators Pro XG7 hautnah mit dem Team hinter der HF-Architektur. Erfahren Sie mehr über die technischen Entscheidungen, die Herausforderungen im Design und sehen Sie Messungen, die die Leistung der Quelle mit den Gerätetests verknüpfen. 

Sehen Sie sich den Pro XG7 Analogsignalgenerator genauer an

Erfahren Sie mehr darüber, wie das Team die HF-Architektur überarbeitet hat, um zwei vollständige Signalgeneratoren in ein kompaktes 2U-Gehäuse zu integrieren. Vergleichen Sie die Rauschmessungen mit denen der Vorgängergeneration und sehen Sie sich eine Demonstration von 20 ns langen, pegelgesteuerten Impulsen an.

 

Lokale Sendetermine und -zeiten:
Pro XG7 Analogsignalgenerator-Familie

Pro XG7 entdecken →

Lernen Sie die neue Pro XG7 kennen: Metrologie-Signale. Mehr Kanäle.

Zwei unabhängige HF-Kanäle in einem 2U-Gehäuse, extrem niedriges Phasenrauschen und kalibrierte Ausgangsleistung bis zu +22 dBm.

SG6311A Pro Analogsignalgenerator

HF-Frequenzabdeckung

9 kHz bis 20 GHz

Rauscharmer HF-Stimulus

–135 dBc/Hz Phasenrauschen, typisch

Kalibrierte Ausgangsleistung

Bis zu +22 dBm

Zweikanaldichte

2 unabhängige HF-Kanäle in 2 HE

Saubererer HF-Stimulus

Minimieren Sie Phasenrauschen, Breitbandrauschen und Störsignale, um das Geräteverhalten klar von Quellartefakten zu unterscheiden.

Extrem niedriges Phasenrauschen

Die Sichtbarkeit bleibt für metrologische Messungen mit einem typischen Phasenrauschen von –135 dBc/Hz bei 10 GHz Offset erhalten.

Kalibrierte Ausgangsleistung

Betreiben Sie anspruchsvolle Geräte und verlustbehaftete Testpfade mit sauberer, kalibrierter Ausgangsleistung bis zu +22 dBm in anspruchsvollen Tests.

4-fache Kanaldichte

Zwei unabhängige HF-Kanäle lassen sich in 2 HE unterbringen, wodurch die Kanaldichte im Vergleich zu einem gleichwertigen 8-HE-System mit zwei Instrumenten um das Vierfache erhöht wird.

Lassen Sie uns das nächste Problem lösen.

Sprechen Sie mit einem Experten, der weiß, was nötig ist.