존 마

존 마

신호 소스 부문 총괄 매니저

데바 이사

데바 이사

제품 마케팅 매니저

앤디 페라라

앤디 페라라

전자레인지 설계 엔지니어 / 연구개발(R&D)

브룩스 핸리

브룩스 핸리

애플리케이션 엔지니어 / 과학자

웨비나 | 30분
XG7 웨비나 자리 표시자

Pro XG7을 개발한 엔지니어들을 만나보세요

Pro XG7 아날로그 신호 발생기의 개발 과정을, 이 제품의 RF 아키텍처를 담당한 팀과 함께 자세히 살펴보세요. 엔지니어링상의 결정 사항을 들어보고, 설계 과정에서 직면한 과제를 탐구하며, 신호 발생기 성능과 디바이스 테스트를 연결해 주는 측정 결과를 확인해 보세요. 

Pro XG7 아날로그 신호 발생기를 자세히 살펴보세요

팀이 두 대의 완전한 신호 발생기를 콤팩트한 2U 섀시에 통합하기 위해 RF 아키텍처를 어떻게 재설계했는지 자세히 살펴보세요. 이전 세대 제품과의 나란히 비교한 노이즈 측정 결과와 20 ns 레벨링 펄스 시연을 확인해 보세요.

 

지역별 방송 일정 및 시간:
Pro XG7 아날로그 신호 발생기 제품군

Pro XG7 살펴보기 →

새로운 Pro XG7을 만나보세요: 계측 등급 신호. 더 많은 채널.

Two independent RF channels in a 2U chassis, ultra-low phase noise, and calibrated output power up to +22 dBm.

SG6311A Pro 아날로그 신호 발생기

RF 주파수 범위

9 kHz ~ 20 GHz

저잡음 RF 자극

–135 dBc/Hz 위상 잡음, 대표값

보정된 출력 전력

최대 +22 dBm

듀얼 채널 밀도

2U 섀시에 2개의 독립적인 RF 채널

더 깨끗한 RF 자극

위상 잡음, 광대역 잡음 및 스퍼를 최소화하여 소스에서 기인한 아티팩트와 소자의 동작을 명확히 구분합니다.

초저 위상 잡음

10 GHz 오프셋에서 전형적인 위상 잡음이 –135 dBc/Hz인 계측 등급 측정의 가시성을 유지합니다.

보정된 출력 전력

까다로운 테스트 환경에서 최대 +22 dBm의 깨끗하고 보정된 출력 전력을 통해 까다로운 장치와 손실이 발생하는 테스트 경로를 구동합니다.

4× 채널 밀도

2U 공간에 두 개의 독립적인 RF 채널을 탑재하여, 동등한 성능의 8U 2대 장비 구성에 비해 4배 높은 채널 밀도를 제공합니다.

미래의 과제를 해결합니다.

필요한 것을 아는 전문가와 상담하십시오.