Como testar ADCs e DACs de alta velocidade com sinais de RF de baixo ruído

Gerador de sinais analógicos Pro XG7
+ Gerador de Sinais Analógicos Pro XG7

Redução do ruído de fonte em medições com conversor

A caracterização de conversores analógico-digitais (ADC) e digitais-analógicos (DAC) de alta velocidade requer fontes de RF com desempenho espectral e de ruído suficientes para o conversor e a medição em avaliação. Configure o estímulo analógico, a fonte relacionada ao clock ou outro sinal de RF aplicável para a frequência e o nível necessários e, em seguida, leve em consideração cabos, filtros, divisores, dispositivos de fixação e outros elementos entre a fonte e o conversor.

Meça a saída do conversor utilizando instrumentação e métodos de análise adequados à métrica alvo, tais como a relação sinal-ruído (SNR), a relação sinal-ruído-e-distorção, o número efetivo de bits ou a faixa dinâmica livre de espúrios. Avalie o ruído de fase da fonte, o ruído de banda larga, o ruído de amplitude, os harmônicos e o conteúdo de espúrios como parte do balanço completo de ruído e distorção do sistema de teste ao interpretar o desempenho do conversor.

Solução de teste para conversores de dados de baixo ruído

Caracterize conversores de dados de alta velocidade utilizando um estímulo de RF controlado que minimize o ruído e os artefatos espectrais em relação ao comportamento que está sendo medido. A solução fornece um sinal de baixo ruído para avaliar o ruído, a distorção e o desempenho dinâmico do ADC e do DAC, ao mesmo tempo em que ajuda a separar os efeitos relacionados à fonte das respostas geradas pelo conversor. O baixo ruído de fase permite medições mesmo quando há incerteza de amostragem, enquanto o baixo ruído de banda larga ajuda a preservar a visibilidade do piso de ruído do conversor. O baixo ruído de modulação de amplitude (AM), harmônicos e conteúdo espúrio reduzem ainda mais as contribuições indesejadas da fonte, ajudando os engenheiros a distinguir artefatos do estímulo do comportamento do conversor e a obter medições mais representativas do conversor e de todo o sistema de teste.

Veja a demonstração do baixo ruído de banda larga para testes de conversores

Conheça os produtos da nossa solução de teste para conversores de dados de baixo ruído

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?