Wie man Hochgeschwindigkeits-ADCs und -DACs mit rauscharmen HF-Signalen testet

Pro XG7 Analogsignalgenerator
+ Pro XG7 Analogsignalgenerator

Reduzierung des Quellrauschens bei Wandlermessungen

Die Charakterisierung von Hochgeschwindigkeits-Analog-Digital-Wandlern (ADCs) und Digital-Analog-Wandlern (DACs) erfordert HF-Quellen mit ausreichendem Rauschen und spektraler Leistung für den jeweiligen Wandler und die zu bewertende Messung. Konfigurieren Sie das analoge Anregungssignal, die Taktquelle oder ein anderes geeignetes HF-Signal für die erforderliche Frequenz und den erforderlichen Pegel. Berücksichtigen Sie dabei Kabel, Filter, Splitter, Vorrichtungen und andere Komponenten zwischen Quelle und Wandler.

Messen Sie die Ausgangsleistung des Wandlers mithilfe von Instrumenten und Analysemethoden, die für die jeweilige Zielgröße geeignet sind, wie z. B. Signal-Rausch-Verhältnis (SNR), Signal-Rausch-Verhältnis mit Verzerrungen (SNR), effektive Bitanzahl oder störungsfreier Dynamikbereich. Berücksichtigen Sie bei der Interpretation der Wandlerleistung Quellphasenrauschen, Breitbandrauschen, Amplitudenrauschen, Oberwellen und Störsignale als Teil des gesamten Rausch- und Verzerrungsbudgets des Testsystems.

Testlösung für rauscharme Datenwandler

Hochgeschwindigkeits-Datenwandler werden mithilfe eines kontrollierten HF-Stimulus charakterisiert, der Rauschen und spektrale Artefakte im Verhältnis zum Messverhalten minimiert. Die Lösung liefert ein rauscharmes Signal zur Bewertung von Rauschen, Verzerrungen und Dynamik von AD- und DA-Wandlern und hilft gleichzeitig, quellenbedingte Effekte von den Wandlerantworten zu trennen. Geringes Phasenrauschen unterstützt Messungen, die durch Abtastunsicherheiten beeinträchtigt sind, während geringes Breitbandrauschen die Sichtbarkeit des Wandlerrauschens erhält. Geringes Amplitudenmodulationsrauschen (AM), geringe Oberwellen und geringe Störanteile reduzieren unerwünschte Quellbeiträge zusätzlich und helfen Ingenieuren, Stimulusartefakte vom Wandlerverhalten zu unterscheiden und repräsentativere Messungen des Wandlers und des gesamten Testsystems zu erzielen.

Siehe Demo für Konvertertests mit geringem Breitbandrauschen.

Entdecken Sie Produkte in unserer Testlösung für rauscharme Datenwandler.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?