Comment tester des convertisseurs analogiques-numériques (ADC) et des convertisseurs numériques-analogiques (DAC) à haute vitesse à l'aide de signaux RF à faible bruit

Générateur de signaux analogiques Pro XG7
+ Générateur de signaux analogiques Pro XG7

Réduire le bruit de source lors des mesures de convertisseurs

La caractérisation des convertisseurs analogique-numérique (CAN) et numérique-analogique (CNA) à haute vitesse nécessite des sources RF présentant des performances en matière de bruit et de spectre suffisantes pour le convertisseur et la mesure à évaluer. Configurez le signal de stimulation analogique, la source d'horloge ou tout autre signal RF applicable en fonction de la fréquence et du niveau requis, puis tenez compte des câbles, filtres, répartiteurs, montages et autres éléments situés entre la source et le convertisseur.

Mesurez la sortie du convertisseur à l'aide d'instruments et de méthodes d'analyse adaptés à la paramètre cible, tels que le rapport signal/bruit (SNR), le rapport signal/bruit et distorsion, le nombre effectif de bits ou la plage dynamique sans parasites. Évaluez le bruit de phase de la source, le bruit à large bande, le bruit d'amplitude, les harmoniques et la teneur en parasites dans le cadre du bilan global du bruit et de la distorsion du système de test lors de l'interprétation des performances du convertisseur.

Solution de test pour convertisseurs de données à faible bruit

Caractérisez les convertisseurs de données à haute vitesse à l’aide d’une source RF dont le bruit et les artefacts spectraux restent suffisamment inférieurs au comportement que vous devez mesurer. Le générateur de signaux analogiques Keysight SG6311A Pro XG7 fournit un signal RF à faible bruit qui permet de réduire les contributions de la source lors de l’évaluation du bruit, de la distorsion et des performances dynamiques des convertisseurs analogique-numérique (ADC) et numérique-analogique (DAC). Le faible bruit de phase facilite les mesures sensibles à l’incertitude d’échantillonnage, tandis que le faible bruit à large bande permet de mieux visualiser le seuil de bruit du convertisseur. Le faible bruit de modulation d’amplitude, les harmoniques et les signaux parasites vous aident également à distinguer les artefacts de la source des réponses générées par le convertisseur, ce qui renforce la certitude que la mesure reflète fidèlement le convertisseur et l’ensemble du système de test, sans être affectée par les limitations inutiles de la source RF.

Voir le schéma fonctionnel de la solution de test pour convertisseur de données à faible bruit

Comment tester des convertisseurs analogiques-numériques (ADC) et numériques-analogiques (DAC) à haute vitesse à l'aide de signaux RF à faible bruit — Schéma fonctionnel

Découvrez les produits de notre solution de test pour convertisseurs de données à faible bruit

Cas d'utilisation connexes

contactez-nous logo

Contactez l'un de nos experts

Besoin d'aide pour trouver la solution qui vous convient ?