Classificações de saída:
- tensão: até 20 V
- corrente: até ±3 A
- potência: 20 W
Precisão da programação (a 23 °C ± 5 °C após 30 minutos de aquecimento; aplica-se do programa mínimo ao máximo):
- tensão, faixa de 20 V: 0,025% + 1,8 mV
- tensão, faixa de 6 V: 0,025% + 600 µV
- intervalos de corrente, 3 A e 1 A: 0,04% + 300 µA
- corrente, faixa de 300 mA: 0,03% + 150 µA
Resposta transitória:
- < 30 mV of droop in response to 0.15A / µs current transients
Precisão da medição (a 23 °C ± 5 °C):
- tensão, faixa de 20 V: 0.025% + 1.2 mV*
- corrente, faixa de 3 A: 0.03% + 250 µA*
- corrente, faixa de 100 mA: 0.025% + 10 µA*
- corrente, faixa de 10 µA: 0,025% + 8 nA
*Suporta variação de medição contínua
O Keysight N6781A é uma unidade de fonte e medição (SMU) projetada especificamente para a análise do consumo de bateria. Seja o dispositivo em teste (DUT) um leitor de e-books, um tocador de MP3, um celular ou um marcapasso, a faixa de medição contínua do N6781A, a resistência de saída programável e o multímetro digital auxiliar (DVM) combinam o melhor conjunto de recursos avançados do mercado para a análise do consumo de bateria. Quando usado com o software PW9252A PathWave Advanced Power Control and Analysis, o N6781A se torna uma solução ainda mais poderosa para análise de consumo de bateria, oferecendo insights adicionais sobre suas medições. Saiba mais sobre o PW9252A PathWave Advanced Power Control and Analysis
Veja o exemplo de solução de medição: Teste de consumo de corrente da bateria
Medida contínua do alcance
A medição contínua elimina os desafios da medição de correntes dinâmicas. Com a medição contínua, os engenheiros podem medir com precisão correntes dinâmicas sem falhas ou interrupções na medição. À medida que a corrente consumida pelo DUT muda, a SMU detecta automaticamente e instantaneamente quais faixas de medição de corrente retornarão a medição mais precisa e muda para essa faixa de forma contínua. Quando combinada com o digitalizador de 18 bits integrado da SMU, a medição contínua permite uma resolução vertical eficaz sem precedentes de 28 bits. Isso proporciona ganhos de produtividade incomparáveis e insights sobre o consumo de energia, permitindo que os engenheiros vejam a forma de onda completa da corrente que nunca viram antes, de nA a A, em uma única passagem e uma única imagem.
Vídeo sobre consumo de bateria: Medição contínua com o N6781A
Outras características e benefícios
- Sourcing e medição sem falhas: altere as faixas de saída e medição sem falhas
- Operação em dois quadrantes: funciona como fonte de tensão ou corrente ou como carga eletrônica CV ou CC.
- quatro faixas de medição de corrente: capture com precisão os níveis de corrente do DUT durante diferentes modos de operação
- Excelente resposta transitória: mantém a tensão ou a corrente estáveis durante mudanças de carga em alta velocidade.
- modulação rápida de CC: crie formas de onda de até 100 kHz para estimular ou sobrecarregar o DUT
- medições digitalizadas de alta velocidade: capture/visualize o consumo de energia do DUT a cada 5 µs com o digitalizador integrado de 200 kHz
Outras SMUs N6700
Este módulo é utilizado tanto no pequeno Sistema de Alimentação Modular de Perfil Baixo N6700 de 1U de altura e múltiplas saídas (para sistemas ATE) como no Analisador de Alimentação CC N6705 de múltiplas saídas (para testes em bancada). A conformidade com GPIB, LAN, USB e LXI é padrão. Escolha entre mais de 20 módulos de alimentação CC diferentes, com capacidades que variam de básicas a alta precisão e potências de 20 a 300 W.
Clique aqui para saber mais sobre o Sistema de Alimentação Modular N6700
Para obter mais informações sobre o SMU da Keysight, visite Unidade de Medição de Fonte.
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.