Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece medidores de potência de RF em quatro classes de capacidade, incluindo medidores de potência média, medidores de potência portáteis, medidores de potência de pico e medidores de potência com termistor.
Garanta leituras precisas com medidores de potência versáteis
Explore sensores de potência para precisão, desempenho e portabilidade
Análise de tempo e frequência de alta resolução
Os medidores de potência da Keysight agora são oferecidos em quatro classes de capacidade, abrangendo medidores de potência média, medidores de potência portáteis, medidores de potência de pico e medidores de potência com termistor. Os medidores de potência média incluem a classe PM4, os medidores de potência portáteis incluem a classe PM1, os medidores de potência de pico incluem a classe PM2 e os medidores de potência com termistor incluem a classe PM3. Explore nosso amplo portfólio de medidores de potência de RF para testes e calibração, verificação de desempenho e solução de problemas relacionados à potência de sinais de RF, em uma ampla gama de setores, incluindo comunicações sem fio, aeroespacial e defesa, além de fabricação de eletrônicos e semicondutores.
Os sensores de potência da Keysight fornecem medições precisas e confiáveis em uma ampla gama de aplicações, desde sinais de RF de baixo nível até transmissões de alta potência. Com tecnologias de sensores aprimoradas, os sensores de diodo oferecem alta sensibilidade e precisão, enquanto os sensores de termopar oferecem medições robustas e precisas em ambientes exigentes. Os sensores de potência média garantem resultados repetíveis, e os sensores de pico são ideais para capturar sinais complexos e variáveis no tempo. Disponíveis em configurações de bancada e autônomas, esses sensores oferecem uma ampla faixa dinâmica, ampla largura de banda de vídeo e cobertura de alta frequência, permitindo uma análise de potência eficiente e abrangente.
Os contadores de frequência da série FC1 da Keysight incluem os modelos 53210A-53230A. Eles oferecem alta resolução, precisão de medição e opções robustas de conectividade. Os canais de micro-ondas opcionais ampliam a faixa de frequência, enquanto as funções matemáticas avançadas e os recursos versáteis de medição atendem a uma variedade de aplicações. Os processos de calibração simplificados e o hardware durável garantem um desempenho consistente.
Os medidores de potência da Keysight agora são oferecidos em quatro classes de capacidade, abrangendo medidores de potência média, medidores de potência portáteis, medidores de potência de pico e medidores de potência com termistor. Os medidores de potência média incluem a classe PM4, os medidores de potência portáteis incluem a classe PM1, os medidores de potência de pico incluem a classe PM2 e os medidores de potência com termistor incluem a classe PM3. Explore nosso amplo portfólio de medidores de potência de RF para testes e calibração, verificação de desempenho e solução de problemas relacionados à potência de sinais de RF, em uma ampla gama de setores, incluindo comunicações sem fio, aeroespacial e defesa, além de fabricação de eletrônicos e semicondutores.
Os sensores de potência da Keysight fornecem medições precisas e confiáveis em uma ampla gama de aplicações, desde sinais de RF de baixo nível até transmissões de alta potência. Com tecnologias de sensores aprimoradas, os sensores de diodo oferecem alta sensibilidade e precisão, enquanto os sensores de termopar oferecem medições robustas e precisas em ambientes exigentes. Os sensores de potência média garantem resultados repetíveis, e os sensores de pico são ideais para capturar sinais complexos e variáveis no tempo. Disponíveis em configurações de bancada e autônomas, esses sensores oferecem uma ampla faixa dinâmica, ampla largura de banda de vídeo e cobertura de alta frequência, permitindo uma análise de potência eficiente e abrangente.
Os contadores de frequência da série FC1 da Keysight incluem os modelos 53210A-53230A. Eles oferecem alta resolução, precisão de medição e opções robustas de conectividade. Os canais de micro-ondas opcionais ampliam a faixa de frequência, enquanto as funções matemáticas avançadas e os recursos versáteis de medição atendem a uma variedade de aplicações. Os processos de calibração simplificados e o hardware durável garantem um desempenho consistente.
Escolha entre software de análise, controle ou específico para aplicações, ou acessórios como cabos, sondas e kits de montagem em rack.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um medidor de potência de RF é utilizado para medir com precisão o nível de potência dos sinais de radiofrequência (RF).
É uma ferramenta essencial para verificar a potência de saída do transmissor e garantir a conformidade regulatória, calibrar caminhos de sinal de RF e sistemas de teste, além de caracterizar componentes como amplificadores, filtros e antenas. A medição precisa da potência de RF contribui para o desempenho geral do sistema, ajuda a minimizar interferências e permite resultados repetíveis em ambientes de desenvolvimento, produção e testes automatizados.
As soluções da Keysight, líder no setor de medição de RF, oferecem alta precisão, ampla faixa dinâmica e fluxos de trabalho automatizados.
A escolha do medidor de potência de RF e do sensor adequados depende das características do seu sinal, do nível de precisão exigido e do ambiente de teste pretendido.
O tipo de sinal é um fator fundamental a ser considerado, incluindo se o sinal é de onda contínua (CW), modulado ou pulsado. Os requisitos de medição também variam, como a necessidade de capturar a potência média, de pico ou com porta de tempo. Além disso, o contexto da aplicação — seja em pesquisa e desenvolvimento, fabricação ou testes de campo — pode influenciar a solução ideal.
Por exemplo, os sensores de potência média são ideais para sinais estáveis, enquanto os sensores de pico são necessários para formatos de modulação complexos, como os utilizados em sistemas 5G e de radar. As soluções modernas da Keysight oferecem opções flexíveis de sensores e recursos de automação para garantir medições precisas e repetíveis.
Os sensores térmicos e de diodo de potência de RF medem a potência do sinal utilizando princípios diferentes, o que torna cada um deles adequado para tipos específicos de aplicações.
Os sensores térmicos determinam a potência média real convertendo a energia de RF em calor, proporcionando alta precisão e rastreabilidade. São comumente utilizados em calibrações e em aplicações nas quais a precisão da medição é fundamental.
Os sensores de diodo, por outro lado, utilizam diodos semicondutores para detectar a amplitude do sinal. Eles oferecem tempos de resposta rápidos e alta sensibilidade, o que os torna ideais para medir sinais de baixo nível e formas de onda complexas ou moduladas.
Embora os sensores térmicos se destaquem pela precisão, os sensores de diodo oferecem velocidade e sensibilidade. Muitas soluções da Keysight incorporam ambas as tecnologias para atender a uma ampla gama de necessidades de medição de RF.
As especificações principais desempenham um papel importante na determinação da precisão e da adequação de um medidor de potência de RF para uma determinada aplicação.
Entre os parâmetros importantes estão a faixa de frequência, que deve abranger totalmente os sinais a serem medidos, e a faixa dinâmica, que define a amplitude dos níveis de potência mensuráveis. A precisão e a incerteza da medição são fundamentais para garantir a confiabilidade dos resultados, enquanto a compatibilidade e a intercambiabilidade dos sensores proporcionam flexibilidade em diferentes configurações. A velocidade de medição e o suporte à automação também são importantes, especialmente em ambientes de alto rendimento.
A seleção das especificações adequadas garante medições confiáveis, contribui para o cumprimento dos requisitos de conformidade e melhora a eficiência em sistemas de teste automatizados.
As medições de potência média, potência de pico e potência de pulso descrevem diferentes aspectos do comportamento do sinal de RF e são utilizadas em diferentes contextos de aplicação.
A potência média representa a potência média ao longo do tempo e é comumente utilizada para sinais em estado estacionário e testes de conformidade. A potência de pico refere-se à potência instantânea máxima de um sinal e é especialmente importante para sinais modulados com altos fatores de crista. A potência de pulso mede a potência dentro de um intervalo de pulso definido e é amplamente utilizada em radares, sistemas de comunicação por pulsos e aplicações aeroespaciais.
Compreender essas distinções é essencial para uma caracterização precisa do sinal e para garantir o desempenho adequado do sistema em ambientes modernos de RF.
A medição precisa da potência de RF depende da configuração adequada e da calibração cuidadosa do instrumento e do sensor.
Uma configuração típica envolve conectar o sensor de potência de RF adequado, garantir a adequada adaptação de impedância — geralmente de 50 ohms — e minimizar as perdas e reflexões nos cabos que possam afetar a precisão da medição.
A calibração envolve a execução de rotinas de zeragem e calibração interna, a aplicação de fatores de calibração específicos para cada sensor e o uso de padrões rastreáveis, quando necessário. Essas etapas ajudam a reduzir a incerteza da medição e garantem resultados consistentes.
Os recursos de calibração automatizada das soluções da Keysight aumentam ainda mais a repetibilidade e a eficiência em ambientes de teste manuais e automatizados.
Erros de medição podem afetar significativamente a precisão da potência de RF se não forem devidamente identificados e gerenciados.
Entre as fontes comuns de erro estão incompatibilidades de impedância e reflexões, perdas nos cabos e conectores, desvio na calibração dos sensores, variações de temperatura e ruído do instrumento ou faixa dinâmica limitada. Cada um desses fatores pode introduzir incerteza na medição se não for devidamente tratado.
Para minimizar os erros, é importante utilizar sensores e cabos calibrados e de alta qualidade, realizar calibrações e zeragens regulares e manter condições ambientais estáveis. A aplicação de técnicas de medição adequadas, incluindo o cálculo da média quando apropriado, pode melhorar ainda mais a precisão e a consistência.
A redução dessas fontes de erro aumenta a confiabilidade das medições, contribui para o cumprimento das normas regulatórias e garante resultados consistentes em todos os sistemas de teste.
Os medidores de potência de RF e os sensores podem ser facilmente integrados em sistemas de teste automatizados, tornando-os ideais para ambientes de medição modernos.
Eles suportam o controle remoto por meio de interfaces padrão, como USB, LAN e GPIB, permitindo uma comunicação integrada com plataformas automatizadas. Essa capacidade possibilita a realização de testes de alto rendimento em ambientes de fabricação, bem como fluxos de trabalho automatizados de calibração e validação.
A automação melhora a velocidade, a repetibilidade e a escalabilidade das medições. As soluções da Keysight são projetadas para uma integração simples em sistemas de teste automatizados, permitindo testes de RF eficientes e confiáveis.