如何評估超低相位噪聲

相位雜訊分析儀
+ 相位雜訊分析儀

實現超低雜訊量測精準度

超低相位雜訊是雷達、航太和國防應用等先進射頻系統的關鍵要求,因為訊號純度直接影響偵測準確度、解析度和系統可靠性。載波附近的相位雜訊會影響都卜勒解析度和目標辨識,而遠離載波的雜訊則會影響整體系統雜訊基底和抗干擾性能。在高頻和寬頻系統中,即使是極小的相位波動,也會降低訊號同調性、增加時序抖動並限制系統性能。因此,準確評估超低相位雜訊對於驗證振盪器和訊號源在關鍵任務環境中的性能至關重要。

工程師量測超低相位雜訊的偏移頻率範圍,以特性化近載波和遠載波雜訊行為,並識別潛在的雜訊機制,例如閃爍雜訊、熱雜訊和電源耦合。高靈敏度量測技術(包括互相關)用於降低儀器雜訊基底並揭示低雜訊裝置的真實性能。透過分析詳細的相位雜訊特性,工程師可以最佳化振盪器設計、提高頻率穩定度,並確保符合航太和國防應用中嚴格的系統要求。

超低相位噪聲測量解決方案

此解決方案可實現超低相位雜訊量測,採用高效能相位雜訊分析儀,結合先進分析軟體和互相關技術。此相位雜訊分析儀採用雙通道架構,具有獨立的量測路徑,可實現互相關處理,抑制不相關的內部雜訊,並顯著降低有效的量測雜訊基底。其超低雜訊基底、寬廣的偏移頻率覆蓋範圍和高動態範圍,可精確特性化近載波相位雜訊和遠載波雜訊行為。整合式軟體透過自動執行互相關平均、最佳化量測時間與雜訊基底的權衡,並提供先進的視覺化和分析工具,來增強這些功能。工程師可以透過相位雜訊積分執行抖動分析、偵測並追蹤雜散訊號,並使用基於標記和統計的工具,在實際操作條件下全面特性化振盪器性能。高量測靈敏度和可重複性支援裝置的精確比較和設計改進的驗證。透過將高效能量測硬體與軟體驅動的自動化和分析相結合,此解決方案可提供準確可靠的超低相位雜訊特性化,支援雷達、航太和高效能射頻系統的最佳化,在這些系統中,頻譜純度和穩定度至關重要。

查看超低相位雜訊量測解決方案的方塊圖

超低相位噪聲測量解決方案

探索我們的超低相位雜訊量測解決方案的相關產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?