Wie man extrem niedriges Phasenrauschen bewertet

Phasenrauschanalysator
+ Phasenrauschanalysator

Erreichen Sie eine extrem rauscharme Messgenauigkeit.

Extrem niedriges Phasenrauschen ist eine entscheidende Anforderung in modernen HF-Systemen wie Radar, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungsanwendungen, da die Signalreinheit direkten Einfluss auf Detektionsgenauigkeit, Auflösung und Systemzuverlässigkeit hat. Phasenrauschen in Trägernähe beeinträchtigt die Doppler-Auflösung und Zielunterscheidung, während Rauschen in größerer Entfernung vom Träger den Gesamtrauschpegel des Systems und die Interferenzleistung beeinflusst. In Hochfrequenz- und Breitbandsystemen können selbst extrem kleine Phasenschwankungen die Signalkohärenz verschlechtern, den Timing-Jitter erhöhen und die Systemleistung einschränken. Die genaue Bewertung des extrem niedrigen Phasenrauschens ist daher unerlässlich für die Validierung der Oszillator- und Signalquellenleistung in missionskritischen Umgebungen.

Ingenieure messen extrem niedriges Phasenrauschen über verschiedene Frequenzbereiche hinweg, um das Rauschverhalten sowohl im Nah- als auch im Fernbereich zu charakterisieren und zugrundeliegende Rauschmechanismen wie Flickerrauschen, thermisches Rauschen und Kopplung der Stromversorgung zu identifizieren. Hochempfindliche Messverfahren, darunter die Kreuzkorrelation, werden eingesetzt, um das Grundrauschen der Instrumente zu reduzieren und die tatsächliche Leistungsfähigkeit rauscharmer Bauelemente aufzudecken. Durch die Analyse detaillierter Phasenrauschprofile können Ingenieure das Oszillatordesign optimieren, die Frequenzstabilität verbessern und die Einhaltung strenger Systemanforderungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich sicherstellen.

Messlösung mit extrem niedrigem Phasenrauschen

Diese Lösung ermöglicht die Messung von Phasenrauschen mit extrem niedrigem Rauschpegel mithilfe eines leistungsstarken Phasenrauschanalysators in Kombination mit fortschrittlicher Analysesoftware und Kreuzkorrelationsverfahren. Der Phasenrauschanalysator nutzt eine Zweikanalarchitektur mit unabhängigen Messpfaden. Dies ermöglicht die Kreuzkorrelationsverarbeitung, welche unkorreliertes internes Rauschen unterdrückt und den effektiven Messrauschpegel deutlich senkt. Der extrem niedrige Rauschpegel, der breite Frequenzbereich und der hohe Dynamikbereich erlauben die präzise Charakterisierung von Phasenrauschen sowohl im Nahbereich als auch im Fernbereich. Die integrierte Software erweitert diese Funktionen durch die Automatisierung der Kreuzkorrelations-Mittelwertbildung, die Optimierung des Verhältnisses von Messzeit zu Rauschpegel sowie die Bereitstellung fortschrittlicher Visualisierungs- und Analysewerkzeuge. Ingenieure können Jitter-Analysen durch Phasenrauschintegration durchführen, Störsignale erkennen und verfolgen sowie markerbasierte und statistische Werkzeuge einsetzen, um die Oszillatorleistung unter realistischen Betriebsbedingungen umfassend zu charakterisieren. Die hohe Messempfindlichkeit und -wiederholbarkeit ermöglichen einen genauen Vergleich von Geräten und die Validierung von Designverbesserungen. Durch die Kombination von leistungsstarker Messhardware mit softwaregesteuerter Automatisierung und Analyse ermöglicht diese Lösung eine genaue und zuverlässige Charakterisierung mit extrem niedrigem Phasenrauschen und unterstützt die Optimierung von Radar-, Luft- und Raumfahrt- sowie Hochleistungs-Hochfrequenzsystemen, bei denen spektrale Reinheit und Stabilität von entscheidender Bedeutung sind.

Siehe Blockdiagramm der Messlösung mit extrem niedrigem Phasenrauschen

Messlösung mit extrem niedrigem Phasenrauschen

Entdecken Sie Produkte für unsere Messlösung mit extrem niedrigem Phasenrauschen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?