如何特性化與測試 DDR5 接收器一致性

高效能 BERT
+ 高效能 BERT

設定 DDR5 接收器一致性測試

確保第五代雙倍資料速率記憶體 (DDR5) 裝置的合規性,需要執行 JEDEC 規範中詳列的完整互通性測試。實體層接收器一致性測試包括接收器的特性分析、使用高頻寬示波器校準應力訊號,以及使用位元錯誤率測試儀進行裝置接收器測試。

校準測試設定需要精密的儀器,並且容易出現使用者錯誤,尤其是在缺乏最新 DDR5 相符性測試規範細微之處的專業知識時。手動對 DDR5 DRAM 或其他裝置使用校準過的壓力訊號執行每個位元錯誤率量測、記錄結果並與測試規範進行比較,既耗時又費力。因此,需要自動化的 DDR5 接收器測試相符性軟體。

DDR5 接收器一致性測試解決方案

針對 JEDEC 規範的 DDR5 接收器測試需要精確的測試工具。Keysight DDR5 接收器一致性測試解決方案包含運行於 M8040A 位元錯誤率測試儀上的 M80885RCA 接收器測試自動化軟體,有助於設定、測試執行、結果評估和一致性文件製作,以確保符合 DDR5 規範。Keysight UXR 系列示波器搭配 D9120ASIA 訊號完整性軟體和 D9120JITA 抖動分析軟體,可用於特性化接收器。

觀看 DDR5 接收器測試示範

探索適用於 DDR5 接收器測試解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?