PXIe Precision IV 測試系統

快速啟動您的精密測量

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe Precision IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe模組化系統,包含機箱與量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

大型主機概覽

大型主機

自信整合。自信轉換。自信衡量。

大型主機概覽

模組概覽

是德科技模組化系統無與倫比的性能洞察時間縮短一半

我們的模組化系統憑藉無與倫比的 PXI 與 AXIe 效能,助您攻克最嚴峻的射頻、微波與數位技術挑戰。

模組概覽

模組化系統

模組化系統,包含卡件、機箱及量測模組

各種模組化元件的組合集合體——例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

XGS 模組化網路

模組化網路與安全測試系統

高埠口密度機箱,適用於是德科技網路與安全測試負載模組,具備高效能供電與散熱設計。

XGS 模組化網路

顯示 1 個 (共 1 個)

2 量子位元與 5 量子位元量子控制系統的圖像
2 量子位元與 5 量子位元量子控制系統
型號
Q5401A

體驗專為量子技術從零打造的完整數位量子控制解決方案。

全部清除