Keysight 旗艦性能等級信號分析儀

桌上型訊號分析儀的最高性能

Keysight 旗艦訊號與頻譜分析儀分為兩級。XA6 級包含 SA6320A 型號,XA7 級包含 UXA 型號。它們是下一代研發和高速合規性測試的理想選擇,符合 5G NR (FR1 和 FR2)、Wi-Fi 6E / 7 和 802.11 ad/ay 等最新標準。旗艦訊號分析儀以我們的專業型號為基礎,透過最高的頻率涵蓋範圍、超寬頻寬和最低雜訊底限,突破性能極限 — 旨在解決您最困難的量測挑戰,包括嚴格的設計裕度和複雜調變。選擇我們最受歡迎的配置之一,或為您的應用建立所需的配置。需要協助選擇嗎?請查看以下資源。

高頻率覆蓋範圍

對需要寬頻譜測試的高階通訊系統、雷達和航太應用進行高精準度分析。

超寬頻寬

1 至 4 GHz 的寬分析頻寬,可同時擷取和分析多個跨廣泛頻率範圍的訊號,適用於複雜的無線和雷達測試。

最低雜訊底限

超低雜訊,搭配選配的雜訊底限延伸功能,透過兩級濾波處理,以卓越的清晰度和最小的干擾偵測微弱訊號。

精準的訊號清晰度

專為射頻和微波應用設計的內部轉換器,可在敏感環境中針對微小的頻率變化提供精確量測。

產品影像
  • 最高頻率

    50 GHz 至 110 GHz

  • 最大分析頻寬

    1 GHz 至 8 GHz

  • 1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊

    -135 dBc/Hz

  • 1 GHz 時的 DANL

    -174 dBm 至 -168 dBm

  • Real Time Spectrum Analysis

    Varies

常見問題