Choose a country or area to see content specific to your location
是德基礎 與頻譜分析儀分為兩大類別。XA1級包含BSA、EXA XA3級則涵蓋MXA MXE型號。這些儀器遠超標準預期,在經濟實惠的入門級機種中提供強化功能。 其動態範圍、相位雜訊與訊號保真度,可滿足射頻頻譜分析、訊號監測及傳輸/反射測量等通用測試需求。XA3級別提供即時訊號分析功能,能持續擷取射頻訊號,並在最高50GHz頻率下實現精準訊號測量與干擾偵測。 GHz ,適用於通用測量與毫米波應用。您可選擇熱門預設配置,或依應用需求自訂組合。需要選型協助?請參閱下方資源。
憑藉穩定的內部基準振盪器,可偵測微弱訊號並確保高頻通訊、雷達及航太應用中的訊號完整性。
精準測量複雜的現實世界情境,無論訊號強度弱或強,亦或存在干擾,皆能橫跨寬廣的頻率範圍進行測量。
透過支援超過75種訊號標準與調變類型,分析並排除複雜訊號問題,確保訊號品質、頻譜輻射及合規性。
快速頻譜分析與瞬態訊號偵測,每點分析速度快達1毫秒,顯著提升時間敏感測試的效率。
最高頻率
4 GHz 至 50 GHz
最大分析頻寬
1 MHz 至 510 MHz
1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊
-130 dBc/Hz 至 -90 dBc/Hz
1 GHz 時的 DANL
-167 dBm 至 -152 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Varies
是德科技 N9324C 基礎頻譜分析儀(BSA)有助於提升工作效率。獲得經過驗證的測試效率、同級產品中最出色的易用性,以及可因應新需求的靈活性。
若您希望強化產品功能或提升測試速度,您的通用型訊號分析儀應能應對各種迎面而來的挑戰。
快速、靈活的EXA ,並可搭配PathWave 系列量測應用軟體的多樣化功能,以滿足各種不同的需求。
在中階信號分析儀中,提供最快、最精準的信號與頻譜量測,不僅能提升量測速率,同時還能顯著降低成本。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
訊號分析儀與頻譜分析儀皆為無線與通訊應用領域的基礎 。兩者雖儀器 號儀器 但訊號儀器 提供更全面的分析功能,包含時域特性分析;而頻譜分析儀則在頻率分析領域表現卓越。
訊號分析儀
頻譜分析儀
信號分析儀中的動態範圍,指的是分析儀能偵測到的最小信號與其能精確測量(無失真或過載)的最大信號之間的差異。此規格至關重要,因為它決定了分析儀在存在更強信號時區分低電平信號的能力。高動態範圍是偵測微弱基礎 否則這些信號可能被噪聲或更強的鄰近信號掩蓋。
它還能有效降低失真現象,例如可能遮蔽鄰近訊號的互調產物。這項能力在射頻與無線應用領域尤為關鍵,例如5G或雷達測試中,不同強度訊號常同時存在的情境。 實際應用中,動態範圍受限於分析儀的雜訊底、三階互變失真(TOI)、相位雜訊及輸入壓縮等因素。更寬廣的動態範圍能實現更純淨精準的頻譜分析,使其成為訊號與頻譜分析儀的核心性能指標。
噪聲底限與動態範圍雖是訊號分析中的相關概念,但兩者並不相同。噪聲底限設定了可測量的下限,而動態範圍則涵蓋從此噪聲底限延伸至最大可測量訊號電平的範圍,包含分析儀所能處理的完整訊號電平範圍。
雜訊底限
動態範圍