N1921A 寬頻功率感測器

高速寬頻訊號的功率量測與統計資料

Keysight 寬頻功率感測器可為高頻應用(最高可達 40 GHz)提供詳細且準確的功率量測。這些感測器專為寬頻信號設計,可提供全面的峰值功率分析,包括峰值平均功率比和上升/下降時間量測,使其成為分析複雜調變格式和瞬態信號的理想選擇。憑藉快速的量測速度,Keysight 寬頻功率感測器可在動態測試環境中執行,確保雷達系統、無線通訊和電子戰的準確結果。這些感測器提供最嚴苛功率量測任務所需的精確度、速度和可靠性。

詳細的峰值功率分析

可對寬頻訊號的峰值功率、峰均比及其他統計資料進行全面量測。 

寬頻訊號量測

支援高達 30 MHz 的視訊頻寬,用於快速訊號轉換和複雜調變的時域分析。

高速量測

提供快速量測速度,用於擷取瞬態訊號並確保準確的峰值功率量測。

上升/下降時間量測

測量訊號的上升時間和下降時間,提供訊號轉換和特性分析的詳細洞察。

產品影像
  • Frequency range

    50 MHz to 40 GHz, 50 MHz to 18 GHz

  • Power range

    -35 dBm to +20 dBm

  • Connector type

    2.4 mm (m), Type-N

  • Measurement type

    Peak and Average/CW

  • Video bandwidth

    30 MHz

常見問題