UXR0334B Infiniium UXR 系列示波器:33 GHz,4 通道

生成最複雜的寬頻訊號

Keysight 旗艦向量訊號產生器將頻率支援擴展至 54 GHz,或使用頻率擴展器擴展至 110 GHz,頻寬高達 2.5 GHz,同時支援直接數位合成、嵌入式軟體以及我們專業型號的其他關鍵功能。其他功能包括通道綁定,每通道提供高達 10 GHz 頻寬;即時衰落,包括使用訊號產生軟體的自訂衰落模型;以及每個 RF 儀器八個虛擬訊號產生器,或單一裝置中 32 個模擬發射器。立即索取旗艦向量訊號產生器的報價。請參閱下方資源以了解更多資訊。

 

超高頻

涵蓋所有 5G NR 頻段以及高達 54 GHz 的 V/W 頻段,或使用頻率擴展器達到 110 GHz,每個通道的調變頻寬高達 2.5 GHz。

 

模擬多達 32 個訊號

透過單一儀器中多達 4 個同步且相位一致的通道,以及每個通道具備高動態範圍的八個虛擬模擬器,簡化 MIMO 和波束成形測試。

即時應用支援 

即時產生 5G 和 LTE 上行鏈路以及 GNSS 訊號,並提供 MIMO 即時衰落,以進行所有 3GPP 5G NR 基地台一致性測試。

最低相位雜訊

專有客製化 ASIC 和 DDS 技術提供最低的相位雜訊(低至 -148 dBc/Hz),並具有極精細的頻率調諧解析度。

 
產品影像
  • 最高頻率

    54 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    2.5 GHz

  • 輸出數目

    1 to 4

  • 1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊

    -148 dBc/Hz

  • 1 GHz時的輸出功率

    20 dBm

  • 1 GHz 時的諧波

    -55 dBc

  • Frequency switching speed

    3000 µs

常見問題