如何測試 DSRC V2X 合規性

無線測試平台
+ 無線測試平台

驗證 DSRC V2X 通訊符合性

要實現最佳的車聯網 (V2X) 性能和通訊品質,需要符合 IEEE1609.3/4/2 和 SAE J2945/1 的互通性與相符性測試,以及 OmniAir Consortium 認證營運委員會 (COC) 認證標準。專用短距離通訊 (DSRC) 裝置必須通過 RF 和協定堆疊層面嚴苛且不斷演進的認證。

汽車 OEM 製造商必須對 DSRC 車載單元 (OBU) 和路側單元 (RSU) 執行射頻和協定測試,才能獲得認證。獲得認證需要向量信號產生器、射頻信號分析儀、支援所有用於 OBU 和 RSU 協定測試案例的 DSRC 協定的收發器模組,以及射頻開關,以在所有射頻和協定量測中建立一致的量測環境。此測試還需要一個軟體套件,涵蓋 COC 和標準特定量測的所有 DSRC 認證測試案例。

V2X DSRC 相容性測試解決方案

驗證用於 V2X 應用的 DSRC 裝置效能需要對 OBU 和 RSU 認證進行 RF 和協定測試。Keysight V2X DSRC 測試解決方案根據 OmniAir Consortium 的 DSRC 測試規範,驗證 V2X 實體層 (RF) 和協定符合性。該解決方案可實現基於 SAE J2945/1、IEEE 802.11p、IEEE 1609.2、IEEE 1609.3 和 IEEE 1609.4 標準的 OmniAir WAVE-DSRC 測試案例的完全自動化測試。Keysight 測試自動化平台提供強大、靈活且可擴展的測試序列,並提供自動化功能以最佳化測試軟體操作和吞吐量。

觀看 V2X DSRC 相容性測試示範

探索我們在 V2X DSRC 一致性測試解決方案方面的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?