So testen Sie die DSRC V2X-Konformität

Drahtlose Testplattform
+ Drahtlose Testplattform

Validierung der Konformität der DSRC-V2X-Kommunikation

Um eine optimale Vehicle-to-Everything (V2X)-Leistung und Kommunikationsqualität zu erreichen, sind Interoperabilitäts- und Konformitätstests gemäß IEEE1609.3/4/2 und SAE J2945/1 sowie die Einhaltung der Zertifizierungsstandards des OmniAir Consortium Certification Operating Council (COC) erforderlich. Dedicated Short-Range Communications (DSRC)-Geräte müssen sowohl auf der RF- als auch auf der Protokoll-Stack-Ebene anspruchsvolle und sich weiterentwickelnde Zertifizierungen bestehen.

Automobilhersteller (OEMs) müssen HF- und Protokolltests des DSRC-Onboard-Units (OBU) und Roadside-Units (RSU) durchführen, um die Zertifizierung zu erhalten. Dafür sind ein Vektorsignalgenerator, ein HF-Signalanalysator, ein Transceiver-Modul, das alle für OBU- und RSU-Protokolltestfälle verwendeten DSRC-Protokolle unterstützt, sowie ein HF-Switch erforderlich, um eine konsistente Messumgebung über alle HF- und Protokollmessungen hinweg zu schaffen. Der Test erfordert zudem eine Software-Suite, die alle DSRC-Zertifizierungstestfälle für COC- und normspezifische Messungen abdeckt.

V2X DSRC-Konformitätstestlösung

Die Validierung der Leistung von DSRC-Geräten für V2X-Anwendungen erfordert RF- und Protokolltests für die OBU- und RSU-Zertifizierung. Die Keysight V2X DSRC-Testlösung validiert die Konformität der physikalischen V2X-Schicht (RF) und des Protokolls auf der Grundlage der DSRC-Testspezifikationen des OmniAir-Konsortiums. Die Lösung ermöglicht die vollständige Testautomatisierung von OmniAir WAVE-DSRC-Testfällen auf der Grundlage der Standards SAE J2945/1, IEEE 802.11p, IEEE 1609.2, IEEE 1609.3 und IEEE 1609.4. Die Keysight Testautomatisierungsplattform bietet leistungsstarke, flexible und erweiterbare Testsequenzen und bietet Automatisierungsfunktionen zur Optimierung der Testsoftware und des Durchsatzes.

Siehe Demo des V2X DSRC Konformitätstests

Entdecken Sie die Produkte unserer V2X DSRC-Konformitätstestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?