如何加速高阻抗節點的短路測試

i3070 系列 7i 電路板測試儀
+ 電路內測試儀

採用增強型短路測試演算法檢測高阻抗節點

測試印刷電路板組件 (PCBA) 的電氣短路,需要量測隔離節點之間的電阻。此方法涉及向電路注入小電流,並檢查節點之間產生的阻抗。然而,針對高阻抗節點的短路測試,需要更精確的量測方法來偵測微小的阻抗變化。

高阻抗節點的短路測試需要較長的時間來穩定電壓或電流,以獲得準確的讀數。由於節點的靈敏度增加,維持訊號穩定性並將外部影響降至最低是測試過程中的關鍵環節。高阻抗節點的長時間短路測試不符合大量製造的需求。

強化型短測試解決方案

測試高阻抗節點的電氣短路,需要更長的時間來穩定電壓或電流以獲得準確讀數。Keysight i3070 高密度電路內測試 (ICT) 系統具有增強的電氣短路測試演算法,可顯著縮短測試時間。透過大幅減少在高阻抗節點中識別短路所需的迭代次數,實現了更高效的測試週期。這項進步縮短了測試時間,同時不影響測試的完整性。此增強型測試演算法包含兩個階段 — 偵測和隔離階段。在實驗室測試中,新演算法將吞吐量提高了 30% 到 50%。

觀看電氣短路測試解決方案示範

探索我們的強化短路測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?