如何使用佈局幾何分析訊號完整性

電氣性能掃描軟體
+ 電氣性能掃描軟體

透過電氣性能掃描找出訊號完整性問題

要達到高速印刷電路板 (PCB) 的最高效能,就必須驗證所有電路軌跡是否符合各種效能規格的訊號完整性 (SI)。設計工程師應該執行快速的訊號完整性分析,以便在電路設計和佈局過程中提早發現問題。這樣做可將風險降至最低,並將 PCB 設計的生產力最大化。

為了加速 PCB 原型的建立,設計人員可以使用佈局幾何與模擬軟體。此軟體可模擬設計的效能,並產生 SI 指標,例如跡線阻抗與延遲、回波與插入損耗、S 參數分析以及阻抗時域反射儀 (TDR)。設計人員也需要例行測試和分析的自動化,以記錄不同修訂的模擬和結果。

W9001E HSD App EP-Scan

訊號完整性電氣性能掃描解決方案

驗證 PCB 的電氣符合性需要各種操作模式的 SI 性能指標。Keysight 信號完整性電氣性能掃描 (EP-Scan) 解決方案會自動產生軌跡阻抗和延遲、回波和插入損耗、S 參數分析和 TDR 報告。它可以使用佈局幾何檔案對多個網元進行快速模擬,因此設計人員和硬體工程師可以在設計工作流程的早期確認 SI 性能。

查看訊號完整性 EP-Scan 的演示

探索訊號完整性 EP-Scan 解決方案中的產品

聯絡我們 標誌

與我們的專家聯絡

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?