Analyse der Signalintegrität anhand der Layout-Geometrie

Software zur Überprüfung der elektrischen Leistung
+ Software zur Überprüfung der elektrischen Leistung

Identifizierung von Signalintegritätsproblemen durch elektrischen Leistungsscan

Um Spitzenleistungen bei Hochgeschwindigkeits-Leiterplatten (PCB) zu erzielen, muss die Einhaltung der Signalintegrität (SI) in allen elektrischen Leiterbahnen mit verschiedenen Leistungsspezifikationen überprüft werden. Entwicklungsingenieure sollten eine schnelle Analyse der Signalintegrität durchführen, um Probleme in einem früheren Stadium des Schaltungsentwurfs- und Layoutprozesses zu erkennen. Dadurch wird das Risiko minimiert und die Produktivität des Leiterplattenentwurfs maximiert.

Um die Erstellung von PCB-Prototypen zu beschleunigen, können Designer Layoutgeometrie- und Simulationssoftware verwenden. Diese Software simuliert die Leistung eines Designs und generiert SI-Metriken wie Leiterbahnimpedanz und -verzögerung, Rückfluss- und Einfügedämpfung, S-Parameter-Analyse und Impedanz-Zeitbereichsreflektometrie (TDR). Die Entwickler benötigen auch eine Automatisierung von Routinetests und eine Analyseautomatisierung, um die verschiedenen Revisionen von Simulationen und Ergebnissen zu dokumentieren.

Lösung zur Überprüfung der Signalintegrität der elektrischen Leistung

Die Verifizierung der elektrischen Konformität in PCBs erfordert SI-Leistungskennzahlen aus verschiedenen Betriebsmodi. Die Keysight Signal Integrity Electrical Performance Scan (EP-Scan)-Lösung generiert automatisierte Berichte für Leiterbahnimpedanz und -laufzeit, Reflexions- und Einfügungsdämpfung, S-Parameter-Analyse sowie TDR. Sie ermöglicht schnelle Simulationen an mehreren Netzen mithilfe von Layout-Geometriedateien, sodass Designer und Hardware-Ingenieure die SI-Leistung frühzeitig im Design-Workflow bestätigen können.

Siehe Demo der Signalintegrität EP-Scan

Entdecken Sie die Produkte unserer EP-Scan-Lösung für Signalintegrität

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?