Digitaler Hochgeschwindigkeitsentwurf

Ein Bild eines Chips

Schneller zum Designerfolg gelangen

Leiterplatten (PCBs) werden immer komplexer und dichter gepackt, da die Technologie voranschreitet und die Geräte schrumpfen. Schnellere Erkenntnisse sind für den Erfolg des Designs entscheidend. Erfahren Sie mehr über die neuesten Standards und entdecken Sie, wie Keysight-Lösungen für die Automatisierung des elektronischen Designs (EDA) Ihren Arbeitsablauf für digitale Hochgeschwindigkeits-Designanwendungen (HSD) beschleunigen.

Lernen Sie die Grundlagen des HSD-Schaltungsdesigns.

Satellit im Weltraum

Mit der Komplexität moderner Elektronik Schritt halten

Entdecken Sie die vier Überlegungen für ein erfolgreiches digitales Hochgeschwindigkeitsdesign mit einem ganzheitlichen Designansatz vom Konzept bis zur Simulation, Emulation und Konformität.

Satellit im Weltraum

Ihr Weg zu PCIe® 6.0

Erfahren Sie mehr über die neuen Funktionen, die mit PCIe® 6.0 eingeführt wurden, und die wichtigsten Vorteile einer End-to-End-Lösung von der Simulation bis zum Protokolltest.

Satellit im Weltraum

Der Weg zu DDR5

Überprüfen Sie den technischen Weg, den das Normungsgremium JEDEC eingeschlagen hat, um zu DDR5 zu gelangen, sowie weitere Überlegungen, die für den Übergang zu DDR5 erforderlich sind.

Satellit im Weltraum

USB4-Technologie im Überblick

Lernen Sie die USB4-Technologie, die Architektur und die mehrstufige Signalisierung kennen.

Satellit im Weltraum

Was ist ein Chiplet und warum sollte es Sie interessieren?

Entdecken Sie, wie chiplets ein offenes Ökosystem von modularen Komponenten ermöglichen, die wiederverwendet und angepasst werden können.

Ausgewählte Kurse

Entdecken Sie Designkurse zu Standards

Satellit im Weltraum

DDR-Speicherbus-Analyse

Lernen Sie die Bedeutung von Pre- und Post-Layout-Modellen für Speicherkanäle kennen und erfahren Sie, wie Sie mit diesen Modellen bauen und entwerfen können.

Satellit im Weltraum

Memory Designer Anleitung

Entdecken Sie, wie Sie einen durchgängigen Arbeitsablauf zur Durchführung einer Augenmessung nutzen können.

Satellit im Weltraum

Optimierung von digitalen Hochgeschwindigkeitsschnittstellen
Erwerben Sie neue Fähigkeiten zur Simulation von Hochgeschwindigkeits-Digitalschnittstellen und erkunden Sie Designoptionen zur Verbesserung der Signalintegrität.

Satellit im Weltraum

Schnellstart für DDR5-Speicherdesign

Erhalten Sie einen schnellen Einstieg in die neuen Herausforderungen von DDR5 und Strategien für den Aufbau eines neuen Design-to-Test-Workflows für DDR5.

Satellit im Weltraum

Auf DDR-Simulation basierende Konformitätstests

Gehen Sie die Konformitätstests und Designuntersuchungen mit verschiedenen Speicherstandards durch, einschließlich (LP) DDR und DDR5.

Satellit im Weltraum

Optimierung des DDR5-Design-Workflows

Erwerben Sie das Wissen, um DDR5-Verlustreflexionen mit integrierter Design-Automatisierungs- und Analysesoftware zu reduzieren.

Satellit im Weltraum

DRAM AMI-Modellierung

Lernen Sie, wie man JEDEC IBIS AMI-Modelle für DRAM-Treiber und -Empfänger (Dynamic Access Random Memory) erstellt und verwendet.

Satellit im Weltraum

Advanced Techniken zur USB4-Simulation und -Messung

Überprüfung der USB4-Technologie, Signalverschlechterung, Kanalleistung, TP3-Konformitätspunkt und Multi-Level-Signalisierung.

Entdecken Sie Kurse zum Thema Signalintegrität

Satellit im Weltraum

Optimierung der Signalintegrität

Entdecken Sie drei Möglichkeiten zur Optimierung der Signalintegrität in Ihrem Design und erfahren Sie, wie Sie unerwartete differentielle Impedanzen, SDD11 und SDD21 beheben können.

Satellit im Weltraum

Entwurf eines robusten Arbeitsablaufs für die Signalintegrität

Gehen Sie die Mechanismen durch, die sich auf die Signalintegrität auswirken, und lernen Sie praktische Tipps für die Fehlersuche in Designs.

Satellit im Weltraum

Finden und Lösen von Signalintegritätsproblemen

Erfahren Sie, wie Sie Probleme mit der Signalintegrität erkennen können, und lernen Sie Techniken kennen, die Ihnen helfen, die Augen für Ihren digitalen Kanal zu öffnen.

Entdecken Sie Kurse zum Thema Machtintegrität

Satellit im Weltraum

Geleitete EMI-Simulationen

Erfahren Sie mehr über leitungsgebundene elektromagnetische Störungen (CEMI), Normen und wie Sie Simulationen einrichten und durchführen.

Satellit im Weltraum

Auswahl, Platzierung und Optimierung von Kondensatoren

Verwenden Sie EM-Simulatoren, um die richtigen Kondensatoren auszuwählen und die Platzierung für eine ruhige Energieverteilung zu optimieren.

Satellit im Weltraum

Power Integrity Simulation Arbeitsablauf

Erfahren Sie, wie Sie einen End-to-End-Workflow nutzen können, der sich ideal für die Lösung der nächsten Generation von Niederspannungs- und Hochstromversorgungsdesigns eignet.

Satellit im Weltraum

Entwurf eines Stromverteilungsnetzes

Entdecken Sie einen umfassenden Power-Integrity-Workflow, um eine flache Impedanz zu entwerfen und die Ursache für Ringing auf Stromschienen zu identifizieren.

Satellit im Weltraum

Fähigkeiten zur Simulation und Messung der Leistungsintegrität

Anwendung digitaler Zwillinge zur Simulation von Entwürfen und Verwendung moderner Oszilloskope zur Messung von Stromversorgungssignalen. 

Tauchen Sie ein in weitere Einblicke und sorgfältig zusammengestellte Ressourcen zum Thema Hochgeschwindigkeits-Digitaldesign.

 
Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten