Descubra as quatro considerações para obter sucesso no design digital de alta velocidade usando uma abordagem holística de design, desde o conceito até a simulação, a emulação e a conformidade.
Conheça as novas capacidades introduzidas com o PCIe® 6.0 e os principais benefícios de uma solução completa, da simulação ao teste de protocolo.
Analise o caminho técnico que o órgão de padrões JEDEC percorreu para chegar à DDR5 e outras considerações necessárias para ir além da DDR5.
Visão geral da tecnologia USB4
Explore a tecnologia USB4, a arquitetura e a sinalização em vários níveis.
O que é um chiplet e por que você deve se preocupar?
Descubra como os chiplets possibilitam um ecossistema aberto de componentes modulares que podem ser reutilizados e personalizados.
Análise do barramento de memória DDR
Saiba a importância dos modelos de pré e pós-layout do canal de memória e como criar e projetar com eles.
Descubra como usar um fluxo de trabalho de ponta a ponta para realizar uma medição ocular.
Otimização de interfaces digitais de alta velocidade
Adquira novas habilidades para simular interfaces digitais de alta velocidade e explore opções de projeto para melhorar a integridade do sinal.
Início rápido do projeto de memória DDR5
Obtenha uma introdução rápida aos novos desafios da DDR5 e estratégias para criar um novo fluxo de trabalho de projeto para teste para a DDR5.
Testes de conformidade baseados em simulação de DDR
Percorra os testes de conformidade e a exploração de design com vários padrões de memória, incluindo (LP) DDR e DDR5.
Otimização do fluxo de trabalho do projeto DDR5
Adquira o conhecimento necessário para reduzir a reflexão de perda de DDR5 com software de análise e automação de projeto integrado.
Aprenda a criar e usar modelos JEDEC IBIS AMI para drivers e receptores de memória aleatória de acesso dinâmico (DRAM).
Técnicas avançadas para simulação e medição de USB4
Analise a tecnologia USB4, a degradação do sinal, o desempenho do canal, o ponto de conformidade TP3 e a sinalização em vários níveis.
Otimização da integridade do sinal
Descubra três maneiras de otimizar a integridade do sinal em seu projeto e como corrigir impedâncias diferenciais inesperadas, SDD11 e SDD21.
Projete um fluxo de trabalho robusto para a integridade do sinal
Conheça os mecanismos que afetam a integridade do sinal e aprenda dicas práticas para solucionar problemas de projetos.
Encontre e resolva problemas de integridade de sinal
Saiba como identificar problemas de integridade de sinal e obtenha técnicas que o ajudarão a abrir os olhos do seu canal digital.
Aprenda sobre interferência eletromagnética conduzida (CEMI), padrões e como configurar e executar simulações.
Seleção, posicionamento e otimização de capacitores
Use simuladores EM para selecionar os capacitores corretos e otimizar o posicionamento para uma distribuição de energia silenciosa.
Fluxo de trabalho de simulação de integridade de energia
Saiba como usar um fluxo de trabalho completo que é ideal para resolver a próxima geração de projetos de fornecimento de energia de baixa tensão e alta corrente.
Projeto de rede de distribuição de energia
Descubra um fluxo de trabalho abrangente de integridade de energia para projetar uma impedância plana e identificar a causa raiz do toque nos trilhos de energia.
Habilidades de simulação e medição de integridade de energia
Aplicar gêmeos digitais para simular projetos e usar osciloscópios avançados para medir sinais de integridade de energia.
Saiba mais com um mergulho mais profundo na integridade de sinal e potência com uma seleção de tópicos avançados.
O que você está procurando?