高速デジタル

チップの画像

より迅速な設計の成功を実現する

技術が進歩しデバイスが小型化するにつれ、プリント基板(PCB)はより複雑化し、高密度化が進んでいます。設計の成功には迅速な知見が不可欠です。最新の規格について学び、キーサイトの電子設計自動化(EDA)ソリューション高速デジタル (HSD)設計アプリケーションのワークフローをいかに加速させるかをご覧ください。

HSD回路設計の基礎を学ぶ

宇宙の衛星

現代エレクトロニクスの複雑性に対応する

構想からシミュレーション、エミュレーション、コンプライアンスに至るまで、ホリスティックな設計アプローチを用いて高速デジタル設計を成功させるための4つの考慮事項を発見してください。

宇宙の衛星

PCIe® 6.0への道

PCIe® 6.0で導入された新機能と、シミュレーションからプロトコル・テストまでのエンドツーエンド・ソリューションの主な利点について学びます。

宇宙の衛星

DDR5までの経緯

標準化団体JEDECがDDR5に至るまでにたどった技術的な道のり、およびDDR5以降に進むために必要なその他の考慮事項についてレビューします。

宇宙の衛星

USB4テクノロジー概要

USB4テクノロジー、アーキテクチャ、マルチレベルシグナリングについて詳しくご覧ください。

宇宙の衛星

チップレットとは何ですか?また、なぜ注目すべきなのでしょうか?

チップレットが、再利用およびカスタマイズ可能なモジュラーコンポーネントのオープンエコシステムをどのように実現するかをご覧ください。

注目のコース

規格に関する設計コースをご覧ください。

宇宙の衛星

DDRメモリバス解析

メモリチャネルのプリレイアウトおよびポストレイアウトモデルの重要性と、それらを用いて構築および設計する方法について学びます。

宇宙の衛星

メモリ設計者向けチュートリアル

エンド・ツー・エンドのワークフローを使用して、アイパターン測定を行う方法をご覧ください。

宇宙の衛星

高速デジタルインターフェースの最適化
高速デジタルインターフェースをシミュレートし、設計の選択肢を検討してシグナルインテグリティを向上させるための新しいスキルを習得します。

宇宙の衛星

DDR5メモリ設計クイックスタート

DDR5の新たな課題に迅速に対応し、DDR5向けの新しい設計からテストまでのワークフローを構築するための戦略を学びます。

宇宙の衛星

DDRシミュレーションベースのコンプライアンス・テスト

LPDDRおよびDDR5を含む、いくつかのメモリ規格のコンプライアンス・テストとデザインの探求をご案内します。

宇宙の衛星

DDR5設計ワークフローの最適化

統合された設計自動化および解析 ソフトウェアにより、DDR5信号 の反射損失を低減するための知識を習得できます。

宇宙の衛星

DRAM AMIモデリング

ダイナミック・アクセス・ランダム・メモリ (DRAM) ドライバーおよびレシーバー向けのJEDEC IBIS AMIモデルの作成と使用方法を学びましょう。

宇宙の衛星

USB4シミュレーションおよび測定のための高度なテクニック

USB4テクノロジー、信号劣化、チャネル性能、TP3コンプライアンスポイント、およびマルチレベルシグナリングについて確認します。

シグナルインテグリティに関するコースを探す

宇宙の衛星

シグナルインテグリティの最適化

設計におけるシグナルインテグリティを最適化する3つの方法と、予期せぬ差動インピーダンス、SDD11、SDD21を修正する方法を発見してください。

宇宙の衛星

シグナルインテグリティのための堅牢なワークフロー設計

シグナル・インテグリティに影響を与えるメカニズムをご案内し、設計のトラブルシューティングのための実践的なヒントを学びます。

宇宙の衛星

シグナルインテグリティの問題を見つけて解決する

シグナルインテグリティの問題を特定する方法を学び、デジタルチャネルのアイを開くのに役立つテクニックを入手しましょう。

パワーインテグリティに関するコースを探す

宇宙の衛星

伝導性EMIシミュレーション

伝導電磁干渉(CEMI)、規格、およびシミュレーションの設定と実行方法について学びます。

宇宙の衛星

コンデンサの選択、配置、および最適化

EMシミュレーターを使用して、適切なコンデンサを選択し、電源ノイズを抑えた配電のために配置を最適化する。

宇宙の衛星

パワーインテグリティシミュレーションワークフロー

次世代の低電圧、大電流パワーデリバリ設計の課題解決に最適なエンドツーエンドのワークフローの活用方法をご紹介します。

宇宙の衛星

電源分配ネットワーク設計

フラットインピーダンス設計と電源レール上のリンギングの根本原因を特定するための包括的なパワーインテグリティワークフローを発見してください。

宇宙の衛星

パワーインテグリティのシミュレーションと測定スキル

デジタルツインを適用して設計をシミュレートし、高度なオシロスコープを使用してパワー・インテグリティ信号を測定します。 

HSD: 詳細を見る

厳選された高度なトピックで、シグナルインテグリティとパワーインテグリティについてさらに深く掘り下げて学びましょう。

高速デジタル に関するさらなる知見と厳選されたリソースに飛び込もう

 
お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。