Vision Edge OS

Vision Edge OS

是德科技 Vision Edge OS 適用於開放式交換器,可實現不同環境的可視化

已經擁有此產品? 瀏覽技術支援網頁

產品特性

Vision Edge OS 軟體方面下載並安中在開放交換器上。 NPB 解決方案擁有是德科技 NetStack 的功能特性:
  • 使用是德科技的拖放式介面可輕鬆設置、配置和重新配置可視化。這個介面擁有一個神經吻露,可連接到安全和監控工具的版面。
  • 使用三階段過濾功能來簡化邏輯:入口、動態和出口過濾;內建功能支援 AND/OR 邏輯,簡化複雜 布林過濾器規則的配置。
  • 在配置和重新配置時,我們已取得專利的動態過濾編譯器技術能自動解析規則,幫助您避免無意丟失封包的風險。
  • 使用來源連接埠標籤 (VLAN 標記)追蹤網路流量。
  • 聚集、複製和負載平衡您的監控網路流量。
Vision Edge OS 特色

下一代的網路導流設備

NPB

是德科技先進的可視化軟體 Vision Edge OS 可支援Vision 系列的網路導流設備,包括完整的 Vision ONE、Vision 7300 以及 Vision Edge 40 和 Vision Edge 100。 通過從底層硬體中提取軟體,這個模組化操作軟體可以擴充到覆蓋開放式交換器硬體。

現在,企業、電信公司和雲服務供應商可以使用 Vision Edge OS 和開放式交換器,通過軟體定義的數據中心靈活地擴充網路可視化。 企業可將生產交換器當作 NPB,允許他們利用經濟規模和成本控制來提高 SDDC 的效率。

NPB 通過聚集、過濾和負載平衡網路封包數據,可無縫和高效地將封包數據傳送到安全、鑑識、效能管理工具。 是德科技 Vision Edge OS 軟體將開放式交換器轉變成 網路導流設備,提供您機架和數據中心的可視性。 它提供對高密度超大規模/微型SDDC 網路(即使這些網路還在擴充)的即時可視性、洞察力和安全性的完整存取。

Vision Edge OS 網路可視性軟體
可視性基礎設施

簡單靈活的部署

開放式交換器上的 Vision Edge OS 軟體可在網路架構的多層級上當成網路導流設備使用。 它的過濾功能讓它可以輕鬆地在邊緣接收和過濾網路數據。 此外,使用聚集和負載平衡功能,它還可再多層架構中導引流量。

此外,Vision Edge OS 軟體與是德科技的網路導流設備兼容,提供了無縫的機架到數據中心級可視性。

高級功能存取

開放式交換器執行 Vision Edge OS 可與是得科技的 Vision ONEVision 7300 網路導流設備進行無縫整合。 使用此功能,您可利用高級可視化情報能力:

  • PacketStack — 重複數據刪除、表頭移除、封包裁剪、數據屏蔽和叢發保護
  • SecureStack — 主動式 SSL 解密和加密,被動式 SSL 解密和數據屏蔽
  • AppStack — 應用程式辨識、地理位置和標記、IxFlow(NetFlow + 元數據)、PCAP
Vision NPBs
Vision Edge OS 完整架構

完整解決方案

借助 Vision Edge OS、開放式交換器、 Vision 網路導流器以及是德科技 分流器旁路交換器,企業可以使用具有經濟效益且靈活的解決方案,為其軟體定義的數據中心創建一個完整的可視化架構,確保他們可以檢視所有封包,並同時確保安全和監控工具可以存取正確的數據。

合作夥伴

“通過採用新方法在網路級和軟體定義的數據中心內實現普遍的網路可視化,可以幫助雲服務供應商、電信服務供應商和企業使用更具有經濟效益且靈活的方法,獲得對網路服務更深入和更有價值的洞察力。 Edgecore 很高興能夠與是德科技合作,幫助客戶從是德科技 Vision Edge OS 軟體上受益。這個軟體是在Edgecore 開放式網路交換器上運行,是一款強大、多功能可視化平台,支援現代化的分散式雲和電信基礎設施。”

Jeff Catlin, 技術副總, Edgecore Networks

Edge-Core networks

是德科技客服中心提供您需要的協助