Choose a country or area to see content specific to your location
驗證從子系統到端對端層級的無線存取網路 (RAN) 和核心網路 (Core)。
驗證ORAN元件與用戶設備
從實驗室驗證到現場部署的信心
在實驗室中模擬真實世界的移動性與射頻條件
從現場測量到深度網絡洞察與優化
是德科技的蜂模擬器 兩大類:模擬器 用戶設備(UE)模擬器。模擬器 對分散式網路元件(包括無線單元(RU)、分散式單元(DU)、中央單元(CU)及蜂窩核心網)模擬器 功能與性能測試。 這些工具支援模擬ORAN前傳(7-2x)、中傳(F1)及回傳(N2/N3)介面,具備可配置流量配置檔、即時關鍵績效指標(KPI)監控及多廠商互通性測試功能。 關鍵功能包含:支援ORAN分離式架構、時頻同步測試、日誌擷取分析及動態情境執行。模擬器 的網路元件與需模擬的介面模擬器 。需要選型協助?請參閱以下資源。
Keysight 行動通訊基地台效能測試解決方案提供彈性、軟體驅動的平台,用於驗證 5G NR、LTE 和 ORAN gNB 在整個開發生命週期中的效能。這些系統可模擬真實的無線電環境,支援在 sub-6 GHz (FR1)、毫米波 (mmWave) (FR2) 和非地面網路 (NTN) 上進行衰落、波束成形和負載測試。產品組合包括高效能收發器,具備可擴充的 RF 通道數、寬頻寬支援和即時衰落功能。整合式軟體工具組可實現自動化 KPI 測試、多輸入/多輸出 (MIMO) 和大規模 MIMO 通道建模,以及空中下載 (OTA) 驗證。這些解決方案專為實驗室和生產環境而設計,支援遠端頭端配置、雲端控制以及透過開放式 API 實現符合標準的測試自動化。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇?請參閱以下資源。
是德科技的蜂窩虛擬路測模擬工具組,能讓工程師透過模擬真實世界的射頻傳播與移動情境,以實驗室級的重複性來測試基地台。此工具組運用從實際路測數據衍生的通道模型,重現地理與環境條件以評估基地台的運作效能。 本工具組支援FR1與FR2頻段,可整合模擬器 模擬器並能驗證多種移動性配置下的波束管理、切換及吞吐量效能。您可選擇熱門預設配置方案,或依應用需求客製化配置。立即索取Keysight蜂巢式虛擬路測模擬工具組報價。需要選型協助?請參閱以下資源。
是德科技射頻網路路測解決方案,讓您能在真實環境中量測、分析並優化無線網路效能。從自主監測、手持式測試、網路基準測試、後處理解決方案、5G new radio NR) 路測,到遠端控制與管理解決方案,皆可依測試需求靈活選配。探索我們完整的射頻網路路測產品組合,為您的應用場景覓得最適解決方案。需要選型協助?請參閱以下資源。
是德科技的蜂模擬器 兩大類:模擬器 用戶設備(UE)模擬器。模擬器 對分散式網路元件(包括無線單元(RU)、分散式單元(DU)、中央單元(CU)及蜂窩核心網)模擬器 功能與性能測試。 這些工具支援模擬ORAN前傳(7-2x)、中傳(F1)及回傳(N2/N3)介面,具備可配置流量配置檔、即時關鍵績效指標(KPI)監控及多廠商互通性測試功能。 關鍵功能包含:支援ORAN分離式架構、時頻同步測試、日誌擷取分析及動態情境執行。模擬器 的網路元件與需模擬的介面模擬器 。需要選型協助?請參閱以下資源。
Keysight 行動通訊基地台效能測試解決方案提供彈性、軟體驅動的平台,用於驗證 5G NR、LTE 和 ORAN gNB 在整個開發生命週期中的效能。這些系統可模擬真實的無線電環境,支援在 sub-6 GHz (FR1)、毫米波 (mmWave) (FR2) 和非地面網路 (NTN) 上進行衰落、波束成形和負載測試。產品組合包括高效能收發器,具備可擴充的 RF 通道數、寬頻寬支援和即時衰落功能。整合式軟體工具組可實現自動化 KPI 測試、多輸入/多輸出 (MIMO) 和大規模 MIMO 通道建模,以及空中下載 (OTA) 驗證。這些解決方案專為實驗室和生產環境而設計,支援遠端頭端配置、雲端控制以及透過開放式 API 實現符合標準的測試自動化。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇?請參閱以下資源。
是德科技的蜂窩虛擬路測模擬工具組,能讓工程師透過模擬真實世界的射頻傳播與移動情境,以實驗室級的重複性來測試基地台。此工具組運用從實際路測數據衍生的通道模型,重現地理與環境條件以評估基地台的運作效能。 本工具組支援FR1與FR2頻段,可整合模擬器 模擬器並能驗證多種移動性配置下的波束管理、切換及吞吐量效能。您可選擇熱門預設配置方案,或依應用需求客製化配置。立即索取Keysight蜂巢式虛擬路測模擬工具組報價。需要選型協助?請參閱以下資源。
是德科技射頻網路路測解決方案,讓您能在真實環境中量測、分析並優化無線網路效能。從自主監測、手持式測試、網路基準測試、後處理解決方案、5G new radio NR) 路測,到遠端控制與管理解決方案,皆可依測試需求靈活選配。探索我們完整的射頻網路路測產品組合,為您的應用場景覓得最適解決方案。需要選型協助?請參閱以下資源。
在這段影片中,您將見證強大的設計、模擬與測試工具生態系統如何加速推動開放式無線接取網路(Open RAN)的創新進程。您將了解這些解決方案如何協助工程師彌合實驗室原型與實際部署之間的鴻溝,加速跨多廠商環境的整合與互通性測試,並確保開放式無線接取網路元件從第一天起就滿足性能、可靠性與部署就緒性要求。
無線
探索最佳實踐方案,運用整合式工具在真實世界情境中進行端對端MIMO測試,涵蓋射頻、基頻及協定驗證。
無線
學習如何利用真實世界通道條件與衛星鏈路模擬技術,驗證非地面網路(NTN)基地台。
無線
學習如何同時測量所有天線端口上的相位與時間一致射頻訊號——這是驗證性能的關鍵步驟。
5G
瞭解如何運用可擴展的通道模擬與無線測試配置,在動態射頻衰落條件下驗證大規模MIMO的性能表現。
5G
探索如何設置與優化5G大規模MIMO系統,進行天線陣列測量、模擬射頻、應用波束成形技術,並評估關鍵績效指標。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
測試大規模MIMO(多輸入多輸出)系統面臨獨特挑戰,源於其龐大的天線數量與複雜的波束成形能力。有效的測試需採用能精準模擬真實情境並表徵系統性能的解決方案。
PROPSIM Massive MIMO測試解決方案可實現以下項目的高效測試與分析:
5G 網路建構於不斷演進的架構之上,包含傳統無線存取網路(RAN)元件與新型開放式無線存取網路(O-RAN)部署。為實現多元的覆蓋範圍與容量,該網路由不同架構與無線電類型組成:
透過建立受控測試環境,重現真實世界網路元件與條件的行為,即可模擬5G網路。
這涉及模擬以下元件的交互作用:
透過此方式,工程師可在部署前驗證系統性能、排除故障並評估互操作性。
網路模擬技術亦能實現極端或難以重現的測試情境——例如高負載、干擾或快速切換等狀況——確保基地台與裝置在多元環境中皆能穩定運作。
關鍵績效指標(KPI)是評估5G基地台(gNB)效率、品質與可靠性的重要指標。監控這些KPI有助於確保最佳的網路效能與使用者體驗。常見的KPI包括:
空中傳輸(OTA)基礎 毫米波(mmWave)基地台(gNB)基礎 ,這源於高頻訊號的獨特性質及所採用的天線技術。原因如下:
高頻與路徑損耗: 毫米波訊號(例如 24 GHz 及以上)在通過纜線時會產生顯著的訊號損耗。這使得傳統的「傳導」測試(儀器透過纜線直接連接)變得不切實際且不準確。
整合式天線與波束成形:毫米波基站 (gNB)通常配備高度整合的主動天線陣列,運用進階 來導引訊號。此類天線難以拆卸進行線纜測試,而無線測試(OTA)則能將整個天線系統(包含其波束成形能力)作為完整單元進行測試。
真實環境:在消音室中進行的OTA測試能模擬更貼近現實的無線環境,精準捕捉gNB的真實輻射性能,這對於實際部署至關重要。
是德科技提供專業的OTA測試解決方案,包含可直接置於OTA測試艙內的遠端射頻頭(RRH),能有效降低線纜損耗,並提升關鍵指標(如EVM與ACLR)的測量精度。
射頻網路驅動測試是一種利用真實世界射頻條件(如移動性、衰落、干擾、切換及地理變化)驗證無線裝置與網路的方法。此測試旨在評估裝置與網路在實際運作或真實模擬環境中的表現,而非僅限於靜態受控的實驗室設置。
在無線電頻率網路驅動測試中,性能評估涵蓋實際網路路徑或環境,捕捉無線電頻率條件隨時間與位置的變化。這使工程師得以在真實運作條件下,量測關鍵績效指標(KPI),例如吞吐量、延遲、交接成功率、無線電頻率品質及使用者體驗。
射頻網路測試驅動測試可執行:
此方法通常用於:
隨著無線技術的演進——尤其是5G及更先進的技術——射頻網路效能測試在輔助用戶設備(UE)、無線接取網路(RAN)及核心網路模擬方面扮演關鍵角色,其核心價值在於確保實驗室驗證結果與真實網路行為相符。
當您需要在實驗室中重現真實世界的移動性與射頻條件,以在可重複且受控的環境中驗證、除錯及優化網路或裝置效能時,應採用行動虛擬路測模擬技術。此技術最適用於開發與部署前工作流程,讓工程師能在無需承擔現場測試成本與變數的前提下,於相同情境中評估切換、波束管理、吞吐量及使用者體驗。 虛擬路測模擬技術亦能重現現場擷取的數據,加速實驗室中的根本原因分析與回歸測試流程。
當您需要在實際商業運作的網路環境中測量真實效能時,應採用無線電網路驅動測試解決方案。這些解決方案專為現場測試設計,使營運商與優化團隊能在部署、驗收、基準測試及持續優化過程中,評估真實用戶體驗、覆蓋範圍、移動性及網路關鍵績效指標。由於其在真實環境中運作,測試結果能反映實際網路狀況,但無法完全重複。
實際上,兩者是互補的:
它們共同構成一個閉環工作流程,將現場洞察與實驗室驗證相連結,從而縮短問題解決時間,並在部署前後提升網路效能。