進階 Truevolt 數位萬用電錶

精密設計與疑難排解

進階數位萬用電錶 (DMM) 超越我們的基礎型號,提供 6.5 位數和 7.5 位數解析度,以提升準確度、降低雜訊並將量測誤差降至最低。這些 DMM 具備改良的觸發和數位化功能,取樣率高達每秒 50k 個樣本,可量測快速變化的訊號,例如高頻電路中的時脈脈衝或不必要的暫態雜訊訊號。您可從我們熱門的配置中選擇,或客製化以滿足您的特定應用需求。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。

快速讀取速率

提供即時量測以偵測電壓波動、不穩定訊號或電流異常,這些都是故障或性能問題的指標。

低電流測量

分析低功耗裝置的動態電流消耗,範圍為 1 微安培,解析度為微微安培。

觸發與數位化

增強的觸發與數位化功能,讓您能夠捕捉並隔離特定活動,並對快速變化的訊號進行故障排除。

自動校準 

定期自我校準,以減少因溫度和內部漂移造成的誤差,確保長時間特性分析測試的準確性。

產品影像
  • Digits of resolution

    6 ½ 至 7 ½

  • Basic 1-year DCV accuracy

    16 ppm 至 75 ppm

  • Memory

    1,000 readings 至 2,000,000 readings

  • Interface

    LAN, USB, GPIB (optional)

  • Maximum reading rate

    300 readings/s 至 50,000 readings/s

常見問題