尋找感興趣的產品?
M8000 系列誤碼率測試儀
輕鬆駕馭您的下一代設計
購買適用於乙太網路、USB、DDR 和 PCIe 接收器相符性測試的 BERT 測試套件,最高可享 15% 優惠折扣
在限定優惠期限內,凡購買 M8040A-32G BERT 硬體和軟體,最高可享 15% 優惠折扣。
已經擁有 BERT?
即日起,將您現有的 BERT 或他牌產品,換購為新的 BERT,最高可享 30% 優惠折扣。
M8000 系列產品特性
搶搭設計驗證直達車
開發下一代電腦、消費性電子產品、或通信裝置時,簡化具時效性的測試作業至關重要。 Keysight M8000 系列誤碼率測試儀是高度整合的 BERT 測試解決方案,可用於進行實體層特性分析、驗證和相符性測試。 M8000 系列支援廣泛的資料傳輸速率和標準,還提供準確可靠的結果,讓您能加速洞察高速數位裝置的效能邊限。
您可利用 M8000 系列實現高速測試,進而加速完成設計驗證。
- 可利用其中一款硬體,並透過軟體來選擇脈衝振幅調變 4(PAM4)與不歸零(NRZ)格式
- 支援 2 到 64 Gbit/s 的 NRZ 資料速率碼型產生,以及分析誤差
- 支援 2 至 120 GBd 資料速率的 PAM4/6/8 碼型產生,以及高達 120 GBd 的誤碼分析(與 UXR 系列示波器搭配使用時)
- 內建速率為 2 至 120 Gbaud 的時脈/資料回復與等化功能
- 整合式解加強和可調整式符際干擾(ISI)
- 多通道功能
- 靈活的硬體選項,可協助您因應應用軟體變更需求,進而獲得完善的投資保障
接收器特性分析及相符性測試
是德科技誤碼率測試(BERT)系統可對高速通訊和多 Gigabit 數位介面,進行最準確的實體層設計驗證。 利用我們的專家級支援服務,您可輕鬆選擇所需的高效能硬體、控制軟體、接收器測試和自動化工具,以便駕馭您的設計。
無論您是負責開發資料中心或運算介面技術,是德科技 BERT 應有盡有,可滿足經濟型製造測試,到高效能特性分析和相符性測試等各種不同的需求。
Keysight BERT 支援高達 120 Gbaud 的符碼率,並採用不歸零和脈衝振幅調變 4/6/8 編碼機制。 它還支援 PCI Express®、USB、MIPI、Thunderbolt、DisplayPort、SATA/SAS、Ethernet 10G/100G/400G/800G/1.6T、OIF-CEI、Fibre Channel 和 PON 等數位介面。
主要規格
脈衝振幅調變(PAM)
400 Gigabit Ethernet(GE)標準將 PAM 4 多階信令定義為建議的調變格式,以部署串列 400GE 資料中心介面。 這是從 100GE 使用之雙狀態不歸零(NRZ)調變演進而來的標準。 PAM4 可有效地將鏈路頻寬的資料速率加倍,代價是信噪比(SNR)因而降低了。
您需要新的量測設備來分析先前 NRZ 設計中不曾遇到的缺損。 我們可協助您確保準確且可重複的結果,進而加速 PAM4 介面元件和系統的開發。
擴充 M8000 系列 BERT 功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助