何をお探しですか?
M8000シリーズ ビット・エラー・レシオ・テスター
次のデザインを極める
イーサネット、USB、DDRおよびPCIeレシーバーコンプライアンス用BERTテストが最大15 %割引
M8040A-32G BERTハードウェアとソフトウェアをバンドルすると、期間限定で最大15 %割引になります。
すでにBERTをお使いですか。
現在お持ちのBERTまたは競合モデルを下取りに出すと、新しいBERTを最大30 %割引でご購入いただけます。
M8000 シリーズ ハイライト
デザイン検証の作業時間を劇的に短縮
次世代のコンピューター、コンシューマー、または通信デバイスを開発する場合、時間効率の良いテストの簡素化が不可欠です。 キーサイトM8000シリーズは高度に統合されたビットエラー比(BER)テストソリューションで、物理層の評価/検証/コンプライアンステストに最適です。 幅広いデータレートと規格をサポートするM8000シリーズは、高速デジタルデバイスのパフォーマンスマージンに対する洞察を加速する、正確で信頼性の高い結果を提供します。
M8000シリーズでハイギアにシフトし、デザイン検証の時間を高速化しましょう。
- たった1台のハードウェアで、PAM4(パルス振幅変調4)およびNRZ(non-return-to-zero)形式の信号をソフトウェアで選択可能
- 2~64 Gbit/sのNRZデータレートのパターン作成およびエラー解析
- PAM4/6/8データレート:2~120 GBdパターン生成、最大120 GBdエラー解析(UXRシリーズオシロスコープ使用時)
- 2~ 120 Gbaudのクロック/データリカバリー、イコライゼーションを内蔵
- 内蔵ディエンファシスと調整可能な符号間干渉(ISI)
- マルチチャネル機能
- 柔軟なハードウェアによりアプリケーションの変更が必要になった場合でも投資を保護
レシーバー特性評価およびコンプライアンステスト
キーサイトのビットエラー比テスト(BERT)システムは高速通信とマルチギガビット・デジタル・インタフェースの最も正確な物理層設計検証を可能にします。 弊社のエキスパートレベルのサポートが、設計を極めるために必要な高性能ハードウェア、制御ソフトウェア、レシーバーテスト、自動化ツール選択のお手伝いします。
データセンターあるいはコンピューティングインタフェースのどちらの技術者であっても、キーサイトのBERTは、お手頃価格の製造テストから高性能の特性評価およびコンプライアンステストまで、最も広範囲な選択肢を提供します。
キーサイトのBERTは非リターンゼロ方式とパルス振幅変調 4/6/8コード化方式で、最大120 Gbaudまでのシンボルレートをサポート また、PCI Express®、USB、MIPI、Thunderbolt、DisplayPort、SATA/SAS、電気・光イーサネット10G/100G/400G/800G/1.6T、OIF-CEI、ファイバーチャネル、PONなどのデジタルインタフェースをサポート。
Key Specifications
データレート
2~120 GBd
統合されたテクノロジー
ISI、クロックリカバリー、イコライゼーション、
ディエンファシス
Channels
1 ~ 10
その他の詳細仕様もご覧ください。
パルス振幅変調(PAM)
400ギガビットイーサネット(GE)規格では、シリアル400GEデータ・センター・インタフェースを実装するために、推奨振幅形式として4レベルPAM(PAM4)マルチレベルシグナリングが定義されています。 これは、100GEで用いられていた2ステートのNRZ変調からの進化です。 PAM4では、同じリンク帯域幅でデータレートが実効的に2倍になりますが、代償としてS/N比が低下します。
従来のNRZデザインでは問題にならなかった信号劣化を評価するために、新しい測定が必要になります。 キーサイトは、PAM4インタフェースのコンポーネントとシステムの開発を加速するため、正確で再現性の高い測定結果が得られるようにお手伝い致します。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。