무엇을 찾고 있습니까?
M8000 시리즈 비트 오류율 테스터
다음번 설계를 마스터하십시오.
이더넷, USB, DDR 및 PCIe 수신기 컴플라이언스를 위한 BERT 테스트 비용을 최대 15% 절감할 수 있는 기회
한정된 기간 동안, 소프트웨어와 함께 번들로 구매 시 M8040A-32G BERT 하드웨어에 대해 15% 할인가를 적용하고 있습니다.
이미 BERT를 소유하고 계신가요?
현재 사용 중인 BERT 또는 경쟁사 모델에 대한 보상판매 시 신제품 BERT를 최대 30% 할인받을 수 있는 크레딧을 드리고 있습니다.
M8000 주요 특징
설계 검증 속도가 훨씬 빨라집니다.
차세대 컴퓨터, 소비자 또는 통신 디바이스를 개발하기 위해서는 간소화된 시간 효율적인 테스트가 필수적입니다. 키사이트 M8000 시리즈는 물리 계층 특성화, 검증, 컴플라이언스 테스트를 위한 고도 통합형 비트 오류율(BER) 테스트 솔루션입니다. 광범위한 데이터율과 표준을 지원하는 M8000 시리즈는 정확하고 믿을 수 있는 결과를 제공하여 고속 디지털 디바이스의 성능 마진에 대한 통찰력을 높이는 데 기여한다.
M8000 시리즈로 검증 속도를 최고로 끌어 올리십시오. 보다 빠른 설계 검증 속도를 경험하실 수 있습니다.
- 하나의 하드웨어를 사용하여 펄스 진폭 변조 4(PAM4) 및 비제로 복귀(NRZ) 형식을 소프트웨어로 선택 가능
- 패턴 생성 및 오류 분석을 위한 2 ~ 64 Gbit/s의 NRZ 데이터 전송 속도
- 2 ~ 120 GBd의 PAM4/6/8 데이터 전송 속도(패턴 생성)와 최대 120 GBd의 오류 분석 지원(UXR-시리즈 오실로스코프와 사용 시)
- 2 ~ 120 Gbaud의 클럭/데이터 복구 및 이퀄라이제이션 내장
- 통합 디엠퍼시스 및 조정 가능한 부호 간 간섭(ISI)
- 다중 채널 기능
- 어플리케이션 요구 변화대로 투자 보호를 제공하는 유연한 하드웨어
수신기 특성화 및 컴플라이언스 테스트
키사이트의 비트 오류율 테스트(BERT) 시스템을 이용하면 고속 통신과 멀티기가비트 디지털 인터페이스에 대한 가장 정확한 물리 계층 설계 검증이 가능합니다. 전문가 수준의 지원은 설계를 마스터하는 데 필요한 고성능 하드웨어, 제어 소프트웨어, 수신기 테스트 및 자동화 도구를 선택하는 데 도움이 됩니다.
데이터 센터, 컴퓨팅 인터페이스 기술 등 어떤 작업을 하든 관계없이 키사이트의 BERT는 합당한 비용의 제조 테스트부터 고성능 특성화 및 컴플라이언스 테스트까지 폭넓은 옵션을 제공합니다.
키사이트 BERT는 비제로 복귀 및 펄스 진폭 변조 4/6/8 코딩 구조와 함께 최대 120 Gbaud의 심볼 속도를 지원합니다. 또한 PCI Express®, USB, MIPI, Thunderbolt, DisplayPort, SATA / SAS, 전기 및 광 이더넷 10G/100G/400G/800G/1.6T, OIF-CEI, 파이버 채널, PON 등 다양한 디지털 인터페이스를 지원합니다.
주요 사양
데이터 전송 속도
2 ~ 120 GBd
통합된 기술
ISI, 클럭 복구, 이퀄라이제이션,
디엠퍼시스
채널
1 ~ 10
자세한 사양을 원하십니까?
펄스 진폭 변조(PAM)
400 기가비트 이더넷(GE) 표준은 4개 수준의 PAM(PAM4) 다중 레벨 시그널링을 권장 변조 형식으로 정의하여 시리얼 400GE 데이터 센터 인터페이스를 구현합니다. 이는 100GE에서 사용되던 2개 상태 NRZ 변조로부터 발전한 것입니다. PAM4는 신호 대 노이즈 비율(SNR)을 줄여 링크 대역폭에 대한 데이터율을 효과적으로 배가시킵니다.
이전 NRZ 설계에서는 문제가 되지 않았던 장애를 특성화하려면 새로운 측정이 필요합니다. 키사이트가 PAM4 인터페이스 구성요소와 시스템의 개발 속도를 높이기 위한 정확하고 반복 가능한 결과를 얻을 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.
M8000 시리즈 BERT의 역량 확대
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?