E8740A 汽車雷達測試自動化軟體 – Rx 和干擾測試

E8740A 汽車雷達接收器與干擾測試案例及測試自動化軟體。

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

適用於汽車雷達的 Keysight KS83RX0A 自動化平台,以及接收器和干擾測試案例,可與 KS83200A 基本套件搭配使用,以便提供符合標準的雷達接收器測試與驗證例行程序。 其自動化例行程序可簡化程式設計、客製化和測試流程。

此軟體可與 E8740A 汽車雷達信號產生與干擾分析解決方案搭配使用,包括 E8740A-070 和 E8740A-080。 所需軟體選項包括 89601B-200、89601B-BHP、N7608APPC 以及 KS83200A。

特性與功能

  • 可立即存取測試案例,以獲得適用於特定汽車雷達測試案例(包括主要標準)的例行測試程式庫
  • 直觀的操作介面,可簡化測試配置和排序
  • 可連接所有必要的高頻儀器,以獲得校驗資訊
  • 獲得有關測試配置、完成的量測、通過/不通過狀態、邊界分析,以及波形等資料的記錄報告

功能和符合性測試

  • 調頻連續波(FMCW)客製線性調頻訊號產生功能
  • 多階頻移鍵控(MFSK)信號產生功能